IO-Link

Mejora de la calidad del proceso con solo una interfaz

  • Vista general
  • Componentes

IO-Link en acción

Conectores y cables de conexión Seleccionar Módulos de bus de campo con IO-Link Seleccionar Sensores con IO-Link

Hablamos IO-Link en todos los sectores

No importa si se trata de medición de desplazamiento, reconocimiento de objetos, identificación, fluidos o trabajo en red industrial, Balluff habla IO-Link en todos los sectores.
Esto se debe a que IO-Link de Balluff incluye sensores y una técnica de bus de campo con los más diversos principios de funcionamiento.

¿Qué es exactamente IO-Link?

IO-Link es la primera tecnología IO estandarizada a nivel mundial (IEC 61131-9) que permite la comunicación desde la unidad de control hasta el nivel inferior de la automatización. La interfaz de empleo universal es una conexión de punto a punto independiente de buses de campo que funciona con un cable industrial no apantallado.

Las prestaciones de IO-Link

IO-Link transmite todas las señales de sensor a la unidad de control y devuelve los datos de control al nivel de sensor/actuador. Los resultados son realmente revolucionarios.

Las ventajas de IO-Link de un vistazo

  • Máxima disponibilidad de las máquinas gracias a la posibilidad de sustitución y puesta en servicio más rápida y sin error
  • Mantenimiento orientado a las necesidades gracias a un diagnóstico ampliado
  • Funcionamiento eficaz gracias al montaje de los sensores IO-Link directamente en el punto de actuación
  • Simplificación de la instalación gracias a la interfaz estándar uniforme y al cable estándar de tres hilos tipo industrial

En el lugar apropiado

Permite una óptima instalación de los sensores de presión IO-Link

Más

Múltiples posibilidades de empleo

Reconocimiento de objetos con IO-Link en numerosos principios de funcionamiento

Más

Para una amplia gama

Medición de recorridos y distancias con IO-Link

Más

Solucionar la trazabilidad de la forma más económica

RFID con IO-Link

Más

IO-Link at its best

Variedad de trabajo en red sin parangón

Más

Mantenimiento basado en la condición

Fuentes de alimentación para mantenimiento predictivo

Más Condition based Maintenance
[Menos]

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.