Sistemas de medición de recorridos y ángulos con codificación magnética

Para un posicionamiento preciso en aplicaciones muy rápidas

  • Vista general

Sistemas de medición de alta precisión, trabajo rápido, con cuerpo de medición de codificación magnética lineal o rotativo - Para el posicionamiento preciso en aplicaciones muy dinámicas

Ventajas

Sin contacto y de alta resolución, insensible a suciedad

Aplicaciones

  • Vigilancia de la posición de carro en accionamientos lineales eléctricos/neumáticos
  • Detección del número de revoluciones y de la posición en ejes y accionamientos rotativos
  • Posicionamiento de unidades de mecanizado (p. ej. corte por láser o chorro de agua)

Sistemas de medición de recorridos y ángulos con codificación magnética - Adaptados a sus exigencias


Pequeño y fino

Sistema de medición longitudinal con banda magnética con resolución de 1 µm

Más

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.