Sensores de presión

Asegurar la calidad del producto constantemente

  • Vista general
  • Componentes

Sensores de presión en acción

Conectores y cables de conexión Seleccionar Sensores de presión Seleccionar Accesorios

Los sensores de presión BSP resultan adecuados para la medición de presión de medios gaseosos y líquidos y pueden ser utilizados para múltiples aplicaciones en la automatización de fábricas. Gracias a ellos es posible resolver tanto las aplicaciones estándar como también las aplicaciones exigentes. Además se caracterizan por su facilidad de uso especialmente elevada y una excelente relación potencia-precio.

Las ventajas

  • Medir la presión con fiabilidad
    Con los sensores de presión BSP de Balluff puede asegurar una alta calidad constante de sus productos.
  • Captar la presión del sistema de un vistazo
    Los sensores de presión de Balluff disponen de un gran display de LED con mucha iluminación.
  • Instalación sencilla
    La carcasa giratoria en dos sentidos permite la adaptación ideal a su máquina.
  • Posicionamiento flexible gracias a la forma constructiva compacta
    Posicione el sensor de forma flexible y en un mínimo de espacio dentro del armario de distribución.
  • Parametrización intuitiva
    La guía de menú muy ordenada (según el estándar VDMA) le permite ajustar los parámetros de presión de forma rápida y sencilla.

Sensores de presión - Adaptados a sus exigencias


Entornos adversos, temperaturas más elevadas

Sensores de presión de gama alta

Más

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.