Sensores ultrasónicos

Los precisos multitalento

  • Vista general
  • Componentes

Sensores ultrasónicos en acción

Conectores y cables de conexión Seleccionar Sensores ultrasónicos Seleccionar Fijaciones adecuadas

No importa si se trata de detección de posición, medición de la distancia o captación de medios sólidos, en forma de polvo y líquidos: los sensores ultrasónicos BUS son unos multitalento muy precisos. Además ofrecen una potencia constante para la comprobación independientemente del color, transparencia y acabado de las superficies. Son capaces de captar

  • objetos de prácticamente cualquier tipo de materiales (incluso insonorizantes)
  • Líquidos, granulados, polvo (directo)

Su margen de captación va desde los 25 mm hasta los 6 m de tal modo que mayores distancias del objeto no suponen ningún obstáculo. De la máxima precisión se encargan su alta resolución y las pequeñas zonas ciegas. Los sensores ultrasónicos BUS se diferencian por su señal de salida. Mediante una versión de conmutación y una versión analógica son capaces tanto de captar de forma fiable los objetos como también de determinar de forma sumamente exacta las distancias. Todo ello garantiza el empleo múltiple. Pero esto no es todo: gracias a las diferentes funciones de salida pueden utilizarse nuestros sensores ultrasónicos como contacto NC o contacto NA.

Ventajas

  • Captación sin contacto
  • Fiabilidad en caso de condiciones ambientales críticas como suciedad, polvo o niebla
  • Independientemente del color, de la transparencia, de la propiedades de reflexión, así como del acabado de las superficies del objeto
  • Captación precisa incluso de objetos pequeños
  • Las formas constructivas de rectángulo y cilindro aportan una mayor libertad de construcción

Otro aspecto positivo: mayor seguridad y menor coste

Un sensor ultrasónico analógico además es capaz de asumir la función de un segundo. Es posible utilizar indistintamente con uno o dos puntos de actuación, trabajar de forma exclusivamente analógica o combinar la forma analógica con dos puntos de actuación. Todo ello aporta más flexibilidad, una mayor eficacia y aumenta la seguridad de la aplicación.

Sensores ultrasónicos - Adaptados a sus exigencias


Para mayor flexibilidad

Sensores ultrasónicos con función de histéresis y ventana

Más

En una fila: uno tras otro

Sensores ultrasónicos con posibilidad de sincronización

Más

Perfectamente preparados para entornos adversos

Sensores ultrasónicos Steelface

Más

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.