Capteurs Global

La gamme complète pour les applications standard – en qualité maximale, au meilleur prix

Tous les capteurs Global sont simples et rapides à installer, et faciles à utiliser.

Vos avantages en bref

  • Produits de qualité pour les applications standard
  • Rapport qualité-prix optimal
  • Délais de livraison courts
  • Homologations internationales, p. ex. CE, cULus, etc.
  • Disponibles dans le monde entier, utilisables dans le monde entier
  • Testés avec des critères supérieurs à la norme

Des technologies diverses et des formes de construction courantes apportent de la flexibilité, si bien que les capteurs peuvent être utilisés dans presque toutes les applications.

Capteurs Global optoélectroniques – le premier choix pour les applications standard
optoelektronische Global-Sensoren

D'usage universel et économiques. Disponibles en tant que détecteur optique, barrage optique à réflexion ou barrage optique unidirectionnel. Différentes formes de boîtier : cylindriques, parallélépipédiques, en tant que barrage optique angulaire ou cadre optique dynamique.

Capteurs Global inductifs – les différentes versions offrent une grande flexibilité

induktive Global-Sensoren

Une sélection de nos capteurs inductifs ayant fait leurs preuves dans les industries du monde entier

  • Versions noyées et non noyées
  • Modèles cylindriques et parallélépipédiques
  • Très fiables grâce à la protection contre les courts-circuits, la surtension, l'inversion de polarité et les surintensités

Capteurs Global capacitifs – une technologie supérieure à la moyenne, au meilleur prix

kapazitive Global-Sensoren

Détection fiable d'objets et de niveaux grâce aux capteurs capacitifs

  • Modèles cylindriques et parallélépipédiques
  • Boîtier en acier spécial ou en plastique (PBT)
  • Affichage de fonctionnement et de la fonction de sortie, de grande taille
  • Grande insensibilité aux perturbations électromagnétiques

Capteurs de vérin magnétiques Global – forme compacte avec maintien parfait

magnetische Global-Zylindersensoren

S'adaptent dans quasiment toutes les formes de rainures courantes, telles que la rainure en C ou la rainure en T.
Grand choix de variantes de câbles et de connecteurs.
V-Twin® – un connecteur pour deux capteurs.

Connecteurs et répartiteurs passifs – adaptés à vos capteurs Global

Steckverbinder und passive Verteiler für Global-Sensoren

Nous avons rassemblé à partir de notre large gamme de connecteurs et de répartiteurs passifs une sélection, qui couvre les principales applications standard.

Accessoires mécaniques et électriques – adaptés à vos capteurs Global

mechanisches und elektrisches Zubehör für Global-Sensoren

Nous avons sélectionné pour vous à partir de notre gamme complète un extrait d'accessoires, qui se prêtent pour les principales applications standard en matière de détection d'objets.

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire