Précision optoélectronique avec lumière rouge et laser dans des formats compacts et performants

Pour un montage et une utilisation dans un espace réduit

Pour détecter avec fiabilité des petites pièces ou des contours fins dans des conditions de montage étroites, Balluff propose des capteurs optoélectroniques ultra-précis avec lumière rouge et laser : en versions détecteur optique diffus ou avec suppression de l'arrière-plan, barrage optique unidirectionnel ou encore spécialement pour les environnements hostiles. Ces modèles compacts et performants en classe de protection IP 67, disposant d'un faisceau lumineux fin et précis, surclassent les autres capteurs optoélectroniques de cette taille.

Les variantes laser – détection fiable des petites pièces jusqu'à 0,3 mm

Toutes les versions laser offrent la classe laser 1 et sont par conséquent inoffensifs pour les yeux. Leur comportement de commutation précis est recommandé pour les tâches de positionnement ultra-précises. Ces capteurs laser sont particulièrement impressionnants dans les applications destinées au contrôle de hauteurs de piles.

Barrage optique unidirectionnel laser BOS 08E – pour les très petites pièces, les rainures ou les alésages

Le faisceau laser à focalisation précise détecte les variations les plus faibles. Le comportement de commutation précis permet la détection d'objets ou de fentes extrêmement minces.

  • Boîtier en acier inoxydable (1.4404) robuste – idéal pour l'industrie alimentaire
  • Modèle cylindrique – montage simple
  • Particulièrement compact – pour le montage en série de plusieurs capteurs dans des installations étroites

Contrôle de composants matériels : sont-ils correctement montés ?

Détecteur optique laser BOS Q08M – pour les très petits objets et contours

Le faisceau lumineux fin et d'excellente qualité peut être aligné avec précision – y compris au milieu de pièces disposées en rangs serrés. Le détecteur optique laser convient donc remarquablement pour les espaces réduits, d'autant plus que son boîtier ne fait que 40 mm de long. Autre plus : la forme périscopique avec petite face sensible permet le montage partiellement noyé, seule la tête de capteur est ainsi visible. C'est pourquoi ces détecteurs optiques laser peuvent être installés parfaitement dans des endroits inaccessibles.

  • Boîtier métallique robuste avec trous filetés
  • Positionnement rapide et précis grâce à un concept de montage breveté
  • Alarme "Lifetime"
  • Montage peu encombrant, près du processus
  • Le comportement de commutation précis convient idéalement pour les applications "Pick and Place"

Contrôle de présence : un CD se trouve-t-il dans la pince ?

Les variantes à lumière rouge – conviennent pour de nombreuses applications grâce à la suppression de l'arrière-plan

Toutes les versions à lumière rouge offrent grâce à la technologie Pinpoint un spot de lumière rouge net et homogène, qui peut être aligné de façon précise. Grâce à la suppression de l'arrière-plan, ils peuvent être utilisés dans de nombreuses applications.

Suppression de l'arrière-plan dans le détecteur optique BOS 08E au format miniature – pour une détection d'objets quasiment indépendante de la couleur

  • Détection précise de petites pièces jusqu'à 0,3 mm
  • Distance de détection 1…30 mm
  • Réglable simplement et rapidement avec un potentiomètre
  • Boîtier ultracourt pour un montage simple et peu encombrant
  • Boîtier en acier inoxydable (1.4404) surmoulé pour des domaines d'application étendus

Disponible également avec distance de détection fixe de 20 mm.

Contrôle d'emballages à blister : sont-ils complets ?

Détecteur optique BOS 12M avec suppression de l'arrière-plan fixe – pour la détection de très fines structures d'objets

Grâce au spot lumineux extrêmement précis de 1,5 mm, les capteurs sont capables de détecter des détails très petits et fins. La sortie stabilité supplémentaire permet de détecter et d'afficher immédiatement tout déréglage. Ceci permet d'améliorer la fiabilité et la productivité de vos machines.

  • Petit spot lumineux, comme un laser – extrêmement précis
  • Détection fiable de fils jusqu'à un diamètre de 0,05 mm
  • Insensible aux parasites, même en présence d'une lumière parasite extrême
  • Boîtier compact – possibilité de montage simple et peu encombrant

Détection de platines : tous les composants sont-ils présents ?

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire