Capteurs de distance optoélectroniques BOD 23K avec classe laser 1

Mesure fiable – indépendamment du matériau et de la surface

Reproductible

Les capteurs de distance optoélectroniques BOD 23K analogiques ont été développés pour une mesure stable et fiable, indépendamment des propriétés de la surface. Ces capteurs reposent sur la technologie Time-of-Flight (TOF) et offrent une fidélité de répétition élevée de l'ordre du mm.

Pour des exigences élevées

Les capteurs BOD 23K sont certifiés Ecolab et sont disponibles dans les classes de protection IP 67 et IP69K. Ainsi, ils offrent une étanchéité élevée, sont résistants aux produits et satisfont aux exigences élevées de l'industrie alimentaire et pharmaceutique.

Inoffensifs pour les yeux

Grâce à leur classe laser 1, ces capteurs de distance optoélectroniques garantissent la sécurité à petit prix.

Avantages

  • Mesure stable, indépendamment des propriétés de la surface, grâce à la technologie TOF
  • Sortie analogique avec 2 points d'apprentissage
  • Portée élevée jusqu'à 5 m
  • Protection maximale grâce à la classe laser 1
  • Grande fidélité de répétition, de l'ordre du mm
  • Classe de protection élevée en IP 67 et IP 69K
  • Certification Ecolab

Avantages

  • Classe laser 1 : utilisation polyvalente dans l'industrie automobile
  • Positionnement fiable, indépendamment des propriétés du matériau et de la surface
  • Fonctionnement du capteur simple et intuitif
  • Design compact et montage simple sur l'installation
  • Solution économique pour les tâches de positionnement dans la plage de mesure 5 m

Utilisation

  • Mesure de hauteurs de pile de pièces métalliques et plastiques
  • Positionnement de robots dans l'industrie automobile
  • Contrôle du diamètre de rouleaux dans la construction de carrosseries

Exemple d'application

Les capteurs BOD 23K contrôlent de façon fiable les hauteurs de piles de plaques en matière plastique

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire