Tête de lecture/écriture "Short-Range" UHF BIS VU-320

Modèle compact, portée 1 m, configuration automatique

Lecteur Short-Range – ProduitLe BIS V existe désormais également en UHF

Grâce à la nouvelle tête de lecture/écriture BIS VU-320, la famille de produits BIS V est étendue de la fonctionnalité UHF. La tête de lecture/écriture UHF compacte comporte des LED de visualisation de fonction et d'état bien visibles à 360°. Offrant une portée de lecture typique de 1 m, le système UHF se prête remarquablement à la surveillance de processus de production, à la gestion des flux de matières et aux installations de montage. En outre, grâce à sa capacité multitagging permettant de lire jusqu'à 50 supports de données simultanément, le lecteur convient idéalement pour les solutions de traçabilité.

Avec configuration automatique sur simple appui d'un bouton

La fonction Power Scan intégrée est un vrai point fort : elle permet l'adaptation automatique au support de données UHF à lire. En outre, elle garantit, dans chaque application, la configuration optimale et sans réglage manuel fastidieux des paramètres. Cela est possible directement sur l'appareil, sur simple appui d'un bouton : la tête BIS VU-320 est le seul appareil de sa catégorie au monde disposant d'une fonction de configuration automatique. La tête de lecture/écriture s'adapte automatiquement aux conditions ambiantes. De plus, la mise en service s'effectue en un minimum de temps.

Utilisations multiples – Grande robustesse

La facilité d'utilisation de la tête de lecture/écriture "Short-Range" est optimisée grâce à sa fabrication robuste. Elle reste fiable même dans les environnements hostiles. L'intégration dans une installation peut être réalisée au moyen d'accessoires standard. L'utilisation de câbles de raccordement standard pour l'unité d'exploitation BIS V est particulièrement avantageuse. La longueur du câble entre la tête de lecture/écriture et l'unité d'exploitation peut atteindre 50 m.

Avantages

  • Toutes les interfaces standard disponibles via BIS V
  • LED de visualisation de fonction et d'état visibles à 360°
  • Portée de lecture typique 1 m
  • Capacité multitagging (50 supports de données max.)
  • Fonction Power Scan intégrée
  • Configuration automatique sur simple appui d'un bouton
  • Possibilité d'utilisation de câbles de raccordement standard

 Lecteur Short-Range – Application

Lecture d'étiquettes multiples en production et flux de matières : avec une portée de lecture allant jusqu'à 1 m, toutes les informations relatives aux produits et aux lots sont disponibles en un lieu central.

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire