Új generáció a fokozott hatékonyságért

Ipari RFID BIS V

Egy kiértékelő egységre akár négy író-/olvasófej is csatlakoztatható

A gyors, érintésmentes adatkommunikációt a Balluff az RFID BIS V megoldásával jelentősen leegyszerűsítette. Csak a BIS V rendelkezik beépített IO-Link master modullal és négy antennacsatornával, melyek egymástól függetlenül paraméterezhetők, és akár négy író-/olvasófej is csatlakoztatható hozzájuk. Ezzel költséget takaríthat meg, mivel kevesebb kiértékelő egységre van szüksége. Az IO-Link master révén egy, a kiegészítő információkhoz használható csomópont áll rendelkezésére, melyre például további érzékelőket csatlakoztathat, és egyszerű hálózati struktúrát építhet fel.

A BIS V gyors adatátvitelt, rövid ütemidőt, valamint a HF- és LF- alkalmazások során nagy adatbiztonságot tesz lehetővé.

Könnyű kezelés

A nagy teljesítményű BIS V maximális kényelmet kínál. A kijelző és az állapotjelző LED-ek mind a kezelő kényelmét szolgálják. Az USB-aljzaton keresztül a szabványos hardveregységek könnyedén csatlakoztathatók. Minden csatlakozó könnyen hozzáférhető és teljesen kihasználható.

Egyszerű szerelés

A kompakt, elektromos kisüléstől védett fémház kis méretei (170 x 60 x 40 mm) révén tökéletesen integrálható és könnyen beépíthető. A kapcsolószekrényben vagy a helyszínen IP 65-ös szintig, sínen vagy profilra szerelve.

Alkalmazási területek

Ennek a kirobbanó energiájú egységnek az elsődleges alkalmazási területei a kezelés, a szerelés és az anyagmozgatás ipari környezetben. Az elektromos kisüléstől védelme erősen igénybe vevő környezetben is használhatóvá teszi.

Alkalmazási példák

  • Azonosítási feladatok az ipari gyártásban az anyagmozgatás során
  • Nyomkövetéses továbbítórendszer a gépgyártásban
  • Szerelő- és mellékszerelő-szalagok az autóiparban és az elektromoseszköz-gyártásban
  • Elektromos függővasutak
  • Belső logisztika

Előnyei összefoglalva

  • erőteljes és költségcsökkentő: egyetlen kiértékelő egység akár négy író-/olvasófejhez
  • a beépített IO-Link master révén leegyszerűsödött hálózati topológia
  • kényelmesen használható állapotjelző LED-ek és kijelző
  • könnyű kezelhetőség: csatlakozóaljzatok és USB-aljzat
  • egyszerűen integrálható: kompakt kialakítás
  • könnyen szerelhető
  • Profibus-csatlakozás a leggyakoribb ipari kommunikációs rendszerekhez
  • az ISO 14443 és ISO 15693 szabvány szerinti HF-funkció automatikus felismeréssel

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide