M18 optoelektronikus érzékelők

BOS 18M háttérelnyomással – kompetencia minden fénytípusnál

A nagy teljesítményű M18-as kialakítási formánál a háttérelnyomással rendelkező fényérzékelők a legfőbb érdekességek. Ezek különféle típusú fénnyel is rendelkezésre állnak, így kiválaszthatja közülük az igényének legjobban megfelelőt.

A lézeres változat kitűnően fókusztált sugárnyalábja a legkisebb alkatrészeket, hornyokat vagy furatokat is észleli, mindezt abszolút megbízhatóan, precízen, és akár 150 mm távolságról is.

A rovátkákkal, lyukakkal vagy nyílásokkal rendelkező objektumok észlelésére a 300 mm-es vörös fényes változat fénypontja az ideális, mivel ezzel a nyílások és szabad helyek egyszerűen áthidalhatók.

A az előteret és hátterek kell nagy pontossággal megkülönböztetni, és mindezt kis távolságok alatt, akkor 150 mm-es vörös fényes változat a jó választás.

Előnyei

  • egzakt, közel színfüggetlen objektumérzékelés
  • minden alkalmazáshoz a megfelelő fénytípus
  • lézer vagy vörös fény
  • precíz beállítás 10 fokozatú potméterrel
  • minden típushoz robusztus, azonos szerelésű M18-as fém ház
  • univerzális rögzítés és beállítás a gazdag szerelési készlet révén

Alkalmazási példák (rugóészlelés)

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide