Biztonság egyszerű utánállítással

Micropulse BTL 7 redundáns útmérő

Az új Micropulse BTL 7 redundáns útmérő egy robusztus, tökéletesen érintésmentes mérőrendszer, mely teljesen szabadon konfigurálható. Egy rúdba, kompakt módon akár 3 független útmérő és 3 független elektronika lehet beépítve. Ezáltal redundáns jelgenerálásra képes, és garantálja a magas fokú biztonságot.

Jellemzők

  • Felbontás, ismétlési pontosság: max 0,005 mm
  • Teljesen fém ház, IP 67 védettségi szint
  • Mérési tartomány: 25...2000 mm
  • Germanische Lloyd engedély

Alkalmazás

A BTL 7 redundáns különösen jól használható olyan alkalmazásoknál, ahol a közvetlen nyomástartomány igen magas biztonsági követelményeket támaszt (pl. hidraulikus hengerekben). Kompakt méretei révén az új, redundáns rúdmodullal a már beépített, nem redundáns útmérő rendszerek is könnyen felválthatók: gyakran még a meghajtást és a berendezést sem kell hozzá módosítani, mivel ugyanazzal a menettel/védőcsővel rendelkezik, mint ami a Micropulse BTL 5 útmérőknél használatos. A ilyen rúdmodulos útmérők használatához a BTL 7 a leggyakoribb kialakítási formákkal kapható.

A kialakítási formák áttekintése

BTL7-…-TB-… rúd átmérője: 10,2 mm
Menet: M18x1,5

BTL7-…-TZ-… rúd átmérője: 10,2 mm
Menet: ¾"-16UNF

BTL7-…-TT-… rúd átmérője: 21 mm
Menet: M30x1,5

BTL7-…-TK-… csatlakozóperem, ø 18h6

További előny: költségmegtakarítás az egyszerű és gyors szerelés révén

A kezdő- és végpontok a teljes mérési tartományban könnyen állíthatók számítógép segítségével. Még a komplex paraméterezés is könnyen és egyszerűen elvégezhető. A paraméter rekordok menthetők és betölthetők. A beállított paraméterek dokumentálhatók is.

Előnyei

  • Biztonsági funkció egyszerű beállítással
  • Rugalmas biztonsági koncepció; választható redundancia: kétszeres vagy háromszoros
  • A gépkonstrukció megtartható.
  • gyors üzembe helyezés, a karakterisztika a teljes mérési tartományban beállítható
  • A diagnosztikai LED-ek optimális áttekintést adnak minden aktív csatornáról
  • érintés- és kopásmentes

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide