Biztos, ami biztos – adatok becsavarozva!

13,56 MHz-es RFID-adatcsavar fémes környezethez

A gyártási folyamatban nincs mindig lehetőség munkadarabtartó alkalmazására. Ha az információt mégis az objektummal kell továbbítani, akkor feltétlenül szükséges, hogy az adathordozót probléma nélkül az objektumhoz lehessen rögzíteni, illetve onnan le lehessen választani. Ehhez egy csavar a lehető legalkalmasabb.

A Balluff fémes környezethez 13,56 MHz-es újra felhasználható RFID-adatcsavarokat kínál. Magasabb védelmi osztállyal is kaphatók, és nagyobb távolságból is megbízhatóan működnek. ISO 15693 rendszere miatt világszerte használható.

Felhasználási területek

  • Alkatrész nyomon követése a gyártási folyamat során
  • Closed-Loop alkalmazások, melyeknél az adathordozók  újra felhasználhatók
  • A gyártóberendezés azonosítása , például a présgép száma
  • a szerelés során

Előnyei

  • magas védelmi szinttel
  • adathordozó csavar formában a legegyszerűbb rögzítéshez
  • nagy távolságok a rugalmas alkalmazhatóságért
  • ISO 15693 rendszere miatt világszerte használható

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide