Ultrahangos érzékelők

A távolság és az áthaladás ellenőrzése

Balluff ultrahangos érzékelőkAz ultrahangos érzékelők az analóg távolságmérés során 6 méteres hatótávolsággal tűnnek. A 0,2 mm-es felbontású folyamatos méréssel precíz objektum- és töltöttség-ellenőrzést tesz lehetővé. Az analóg kimenetek 0...10 V DC vagy 4...20 mA kivitelben érhetők el. Fix, változtatható, vagy két kapcsolási pont közti változtatható emelkedéssel kaphatók. A kiegészítő kapcsolási ponttal az érzékelő azt is biztosítja, amit eddig csak két érzékelővel lehetett elérni. Így tetszés szerint egy vagy két kapcsolási pontot is alkalmazhat, dolgozhat teljesen analóg módon, illetve az analóg módot a két kapcsolási ponttal keverve is. Ez több rugalmasságot, nagyobb hatékonyságot, és fokozott biztonságot biztosít az alkalmazásoknak.

Előnyei

  • nehéz alkalmazások egyszerű megoldása, többek közt hangszigetelő anyagok, pl. nikecell vagy Styropor stb. esetén.
  • kritikus környezeti feltételek biztos megoldása (pl. szennyezés, por vagy köd)
  • az objektumtól függően rendkívül precíz észlelés

A töltöttségi szint hatékony felügyelete

Az ultrahangos érzékelőt a közeg tulajdonságai nem befolyásolják. Érintés nélkül megbízhatóan felismeri az összes porszerű, krémes vagy folyékony anyagot.

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide