Ipari RFID BIS U – nagy hatótávolsággal

Nagy adatmennyiségek gyors leolvasása erősen dinamikus környezetben

Maximális biztonság és 100%-os minőség

Az ipari RFID BIS U egység gyors írási / leolvasási ciklusával rugalmas kommunikációt tesz lehetővé, akár nagyobb adatmennyiségek esetén vagy erősen dinamikus alkalmazásokban is. Ezáltal a BIS U 100%-os minőséget biztosít, és 6 m méteres hatótávolságával akár nagyobb távolságokat is áthidal. Különösen gazdaságos, mivel a BIS U több adathordozót egyszerre olvas be és dolgoz fel.

Előnyei

  • UHF-technológia (868 MHz, EU, illetve 928 MHz, USA)
  • több adathordozó egyidejű beolvasása és kiértékelése
  • akár 6 méteres írási / olvasási távolság (a környezeti  feltételektől függően)
  • maximális sebességű adatfeldolgozás dinamikus alkalmazások esetén is
  • átláthatóbb folyamatok
  • robusztus fémház

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide