IO-Link IP-20 érzékelő hubok

A gépbe történő egyszerű integráció érdekében

Egyszerű telepítés az IO-Link segítségével az IP-20 követelményei szerint

Az IP-20 IO-Link érzékelő / aktor hubok maximum 16 csatornája szabadon konfigurálhatók (be- és kimenet), és a kedvező árú, rugalmas kábelezés követelményeinek is megfelelnek. Az IO-Link egy szabványos, 4 tűs kábellel csatlakoztatható. A perifériás eszközök csatlakoztatása lehúzható csavaros kapcsolóblokkokkal történik.

IO-Link akár a kezelőpanelig!

Kompakt kialakítása lehetővé teszi, hogy egyszerű és konzekvens módon építsék be kapcsolószekrényekbe, kapcsolódobozokba és kezelőpanel-házakba. Műanyag házát csupán fel kell helyezni az EN 60175 szabványú sínre, rá kell pattintani – és már készen is van.

IO-Link az eszközbe és eszközmodulba való integrációhoz

A térben szűk, komplex funkcionális egységekbe való beépítéshez olyan szondaváltozatokat kínálunk, melyek távtartó csap segítségével építhetők be.

Az érzékelő hub előnyei

  • a bemenetek szükség szerint nyitásra vagy zárásra is paraméterezhetők
  • az antivalens érzékelők egyszerű integrációja (DESINA)
  • érzékelőnként a max. áramterhelés 500 mA
  • kimenetenként a max. áramterhelés 2 A

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide