A legjobb hálózattechnika az adatok megbízható továbbításáért és a fokozott hatékonyságért

IO-Link

Az IO-Link mitől olyan különleges?

A vezérléstechnikában az IO-Link szabványos, univerzálisan használható és egységes csatolófelületként az érzékelőről származó összes jelet továbbítja a vezérlésbe, és a vezérlési adatokat az aktorok legalsó szintjéig eljuttatja. Az automatizálás teljesítményét tovább növeli, hogy az IO-Link érzékelők és aktorok a fölérendelt vezérlésből paraméterezhetők és diagnosztizálhatók. Az IO-Link lehetővé teszi, hogy a vezetőrendszer egészen az érzékelők / aktorok szintjéig lenyúljon. S mindezt a lehető legegyszerűbb módon. Mivel az IO-Link segítségével különböző érzékelők és aktorok utánállítás nélkül is gyorsan és egységesen egyetlen szabványos háromeres kábellel összeköthetők. Nincs szükség speciális buszrendszerre, mert az IO-link Feldbus-kapcsolattól függetlenül működik.

Előnyök az automatizálás minden területén

Az IO-Link jelentős optimalizálási és költségmegtakarítási lehetőséget kínál a gép és berendezés életciklusa során egyszerű telepítése, a vezérlésen keresztüli központi paraméterezése és a folyamatos diagnosztika révén. Ezekből jelentősen profitálnak az olyan különféle területek, mint a logisztika és tervezés, a telepítés és üzembe helyezés, vagy a szerviz és karbantartás. Ezzel a berendezés rendelkezésre állása is jelentősen megnőtt. Itt tekintheti meg részletesen, hogy ez miért működik jól minden területen.

Logisztika és tervezés → csekély költségek

  • az összes változat egységes, univerzális csatlakozója révén leegyszerűsödött raktározás
  • mérséklődött tervezési és kezelési ráfordítás, mivel a változatok és csatlakozók száma jelentősen lecsökkent
  • csekély költség az egyszerű, árnyékolatlan ipari kábelek miatt
  • a gyártókon átívelő nyílt szabvány miatt növekedett befektetési biztonság
  • a tervezés maximális rugalmassága miatt jól felkészült a jövőbeli kihívásokra

Szerviz és karbantartás → csekély ráfordítás

  • az automatikus utószabályzás miatti csekélyebb gondozási ráfordítás
  • hosszabb futási idő a biztos hibafelismerés és -lokalizálás, a gyorsabb érzékelőcsere, és a központi adatbeállítás miatt
  • előretekintő hibafelismerése révén kevesebb karbantartás

 Telepítés és üzembe helyezés→ nagyobb időnyereség

  • egységes csatlakozója és a hagyományos árnyékolatlan ipari kábele révén egyszerűen integrálható a Feldbus világába
  • rövid üzembe helyezési idő, mivel a vezérlés átadja a paraméterezést
  • lépésenkénti bővítés a bináris és analóg érzékelők / aktorok egyidejű alkalmazása révén

 A berendezés üzemelése → figyelemre méltó stabilitás

  • nagy precizitású automatizálás a közvetlen adatátvitel révén
  • a vezérlésen keresztüli központi paraméterezés – akár nagyobb távolságból is
  • az adatok folyamatos felügyelete révén (pl. a beállított töltési szint vagy kapcsolási hiszterézis megőrzése) biztos utószabályzás
  • a központi paraméterezés révén gyors érzékelőcsere és azonnali formátumváltás
  • a szabványos és az IO-Link érzékelők / aktorok egyszerre használhatók

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide