Micropulse BTL 7 útmérő

Új mérce az ipari hidraulikában

Balluff BTL7A Micropulse BTL útmérő egy robusztus útmérőrendszer, melyet extrém környezeti feltételekhez fejlesztettek ki. A 600 bar nyomásig nyomásálló rozsdamentes acél cső megbízhatóan tartalmazza az eredeti mérési szakaszt. A mérési tartománya 25 és 7600 mm között fekszik, ahol a kiindulási és befejezési pontok a használati feltételektől függően rugalmasan beállíthatók. A rendszer tökéletesen megfelelő a hidraulikus hengerek pozíciójának visszajelzésére vagy agresszív anyagok töltési szintjének az ellenőrzésére az élelmiszeriparban és a vegyiparban.

Előnyei

A gyártási költségek csökkennek

  • Paraméterezés USB-s felületen keresztül
  • Easy-Setup a mérési tartomány korrekciójára
  • gyors üzembe helyezés

Magasabb funkcionalitás

  • Pozíció és sebességértékek
  • Dupla pozíciómérés

Magasabb üzembiztonság

  • Állapotjelző LED-ek a diagnosztikához és az üzemi állapot jelzéséhez
  • emelkedett sokk- és rázkódásállás

A Micropulse útmérő használat közben


Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide