SF Micropulse töltésiszint-szonda

Maximális precizitás az élelmiszereknél és a higiéniás iparban

Balluff BTL SF töltésiszint-szondaA BTL-SF töltésiszint-szonda folyamatos precíz mérés biztosít olyan alkalmazásoknál, ahol kiemelt higiénés követelmények vannak. A rozsdamentes acél és a lekerekített élek magas felületi minőséget kölcsönöznek a szondának. Megfelel a legmagasabb nemzetközi higiénés szabványoknak, és minden olyan előfeltétellel rendelkezik, melyek az élelmiszeripar szigorú feltételeinek való megfeleléshez szükségesek. A BTL-SF töltésiszint-szondával így a legmagasabb minőséget biztosíthatja. Ráadásul mindezt közvetlenül a gyártótól.

Nemzetközi tanúsítvánnyal ellátott

  • A 100%-os rozsdamentes acél megfelel a legszigorúbb higiénés szabványoknak és hosszú életidőt biztosít
  • A nemzetközi tanúsítvány garantálja a maximális minőséget
  • a μm-es tartományban végzett folyamatos, precíz mérés biztosítja magas betöltési minőséget

Előnyei

  • minden folyékony közeggel szemben semleges
  • kompenzálja a habot, így megbízhatóan jelzi a töltési szintet
  • beállításmentesen szerelhető
  • beépítve könnyen tisztítható (CIP – Clean in Place)
  • akár 130 °C-os folyamati hőmérsékletig (SIP – Sterilistation in Place)
  • a szabványosított csatlakozók rugalmas beépítést tesznek lehetővé
  • a nemzetközi tanúsítvánnyal ellátott minőség garantálja berendezése terjesztését világszerte
  • emelkedő és ereszkedő hangjelzés is elérhető

SF Micropulse töltésiszint-szonda használat közben

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide