BOS 50K optoelektronikus érzékelők

BOS 50K vörös fényű termékcsalád nagyobb hatótávolsággal

A BOS 50K terméksor új érzékelői teljessé teszik az egyutas és reflexiós fénysorompók, valamint a háttérelnyomással rendelkező, ill. nem rendelkező fényérzékelők családját. Ez a felhasználónak nagy rugalmasságot biztosít számos alkalmazási területen.

Alkalmazás

Az optikai érzékelők vörös fénnyel dolgoznak, és a csúcsteljesítményt a kompakt mérettel egyesítik. Az optikai érzékelő vörös fénye nagyobb távolságról látszik, így az objektumok biztos felismerése nagyobb távok esetén és rossz környezeti feltételek mellett is garantált. Emiatt ez a sokoldalú érzékelő az autógyártástól kezdve a fafeldolgozásig számos ipari ágazatban használatba vehető.

Egyszerű telepítés

Világos, jól látható, éles kontúrú fénypontjuk segítségével ezek az érzékelők egyszerűen beállíthatók. A beállítás a robusztus potméterrel gyorsan, egyszerűen és precízen történik. A könnyen szerelhető műanyag ház gyorsan beépíthető – tartós kialakítása durva környezetbe is megfelelővé teszi. Minden típus egy négypólusú M12-es csatlakozóval és egy PNP kapcsolási kimenettel rendelkezik. A kimeneti funkció záróként vagy fordítottként szállítható. (Kérés esetén mind NPN, mind nyitó elérhető.)

Funkcióbiztonság

Jól látható LED-es kijelzés a funkciók üzem közbeni egyszerű ellenőrzéséhez. A háttérelnyomással rendelkező fényérzékelő különösen magas üzemi biztonságot kínál a hibakijelzés és a hibakimenet révén.

Típusok
Fényérzékelő HGA funkcióval, 2 m érzékelési távolságig

  • a csekély szürke-eltolódásnak köszönhetően szinte teljesen színfüggetlen objektumérzékelés
  • precíz hozzáigazítás az alkalmazáshoz a 10 állású potméterrel
  • magas üzembiztonság a hibakijelzés és a hibakimenet révén

Diffúz fényérzékelő, 2 m érzékelési távolságig

  • nincs szükség reflektorra vagy második eszközre
  • precíz hozzáigazítás az alkalmazáshoz a 270°-os potméterrel
  • Tartalék funkciókijelző az egyszerű beállításhoz és az üzem felügyeletéhez

Reflexiós fénysorompó 22 m hatótávolságig

  • nagyfokú polaritása miatt csillogó objektumok esetén is nagy felismerési biztonság
  • precíz hozzáigazítás az alkalmazáshoz a 270°-os potméterrel
  • könnyű beállítás még nagyobb távolságok esetén is

Egyutas fénysorompó 60 m hatótávolságig

  • immúnis az idegen fényre – intelligens elektronikával és optikai szűrőkkel
  • precíz hozzáigazítás az alkalmazáshoz a 270°-os potméterrel
  • messze ellát: jól látható vörös fény nagy hatótávolsággal

Alkalmazási példák

Egyutas fénysorompók ellenőrzik a fűrészgépekre beérkező fatörzsek megfelelő irányultságát, mely által elfűrészelhetőek lesznek. Nagy hatótávolsága lehetővé teszi, hogy az érzékelőt a továbbítási területen kívülre, biztonságos helyre építsék be. A látható vörös fény megkönnyíti az érzékelő beállítását, és ezáltal biztosítja a felfűrészelt fa maximális minőségét.

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide