5 portos Ethernet switch

A rendszerösszetevők egyszerű összekötése Ethernet-kapcsolaton keresztül

Az Ethernet alapú hálózati rendszerek jelentősége egyre nagyobb az iparban. Ezek a megoldások gyorsan telepíthetők, és a folyamati adatok szállítása egyszerűen vezérelhető.

A Balluff nem csupán számos olyan, Ethernet alapú rendszert és hálózati összetevőt kínál, mint például a Profinet vagy Ethernet/IP gép- és berendezés felszerelések. Nálunk teljes, mindenre kiterjedő Ethernet rendszer áll rendelkezésre!. Ethernet programunkban egy 5 portos switch-csel bővítettük ki: az Ethernet rendszerösszetevőket így már könnyedén lehet Ethernet kapcsolaton keresztül egymáshoz illeszteni.

Az 5 portos switch révén már akár öt Ethernet-eszközt is csillagkapcsolással összeköthet egyetlen összetevőn. Ennek során az RJ45 portok mind a 10, mind a 100 Mbit/s-os sebességet támogatják.

Az átviteli sebességet az automatikus egyeztetési funkció automatikusan beállítja. A kábelezési hibákat az autocrossing funkció küszöböli ki. A modul automatikusan felismeri, hogy milyen kábeltípust használ.

 

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide