Konfigurálható műanyag érzékelőház IO-Link 1.1 csatlakozással

Kimeneti funkció most műanyag ház esetén is

M12-es műanyag érzékelő hubok: szabadon konfigurálható kimenetek
Az IO-Link csatlakozással ellátott, helytakarékos M12-es érzékelő hubok kompakt kialakításuk révén mindenhol az első választást jelentik, ahol a szűk hely problémákat okozhat.

Az M12-es műanyag érzékelő / aktor hubok 16 csatornája szabadon konfigurálható be- és kimenetként is. Emellett minden bemenet nyitásra és zárásra is programozható, így antivalens érzékelők (DESINA) is csatlakoztathatók.

IO-Link csatlakozással ellátott M12-es érzékelő hubok központilag paraméterezhetők, folyamatos diagnosztikát biztosítanak, és megfelelnek a kedvező árú, rugalmas kábelezés támasztotta követelményeknek. Az IO-Link 1.1 egy szabványos, 4 tűs kábellel csatlakoztatható. A perifériás eszközök csatlakoztatása lehúzható csavaros kapcsolóblokkokkal történik.

Az IO-Link 1.1 előnyei
Az érzékelő / aktor egy 1.1-es verziójú IO-Link master modulhoz csatlakozva tudja csak teljes funkcionalitását rendelkezésre bocsátani.

A hubon beállított paraméteradatok automatikusan tárolódnak a master modulban, és a hub cseréjekor automatikusan átkerülnek az új eszközbe is. Így modulcsere után nincs szükség a paraméterek ismételt megadására.

Kiegészítőleg használható az IO-Link 1.1 által biztosított kibővített adatkeret is. Ez azt jelenti, hogy egy időben több adatot lehet továbbítani, ami tovább növeli a hatékonyságot.

Az érzékelő hub előnyei

  • Minden port szabadon paraméterezhető, és mind kimenetként, mind bemenetként használható.
  • A bemenetek igény szerint nyitásra és zárásra is programozhatók.
  • A portonkénti max. áramterhelés 350 mA.
  • A max. áramterhelés összesen 1,2 A
  • Egy 1.1-IO-Link master csatlakoztatása esetén teljes 1.1-es funkcionalitás, például adattárolás és kibővített adatkeretek érhetők el
  • Kis beépítési súlya révén a súlykritikus alkalmazásoknál ideális

A műanyagba ágyazott IO-Link érzékelő hubok a következő kivitelekben kaphatók


Rendelési kód Típusmegjelölés Bemenetek száma Kimenetek száma Megjegyzés
BNI005L BNI IOL-302-000-K006 Max. 16 Max. 16 Szabványos modul
BNI005T BNI IOL-302-S01-K006 Egycsatornás diagnosztika
BNI005U BNI IOL-302-000-K006-C01 kódolható
BNI005W BNI IOL-302-S01-K006-C01 Egycsatornás diagnosztika és kódolható

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide