Vision BVS–E azonosító érzékelők

Gyors kódolás, biztos leolvasás

Tetszőleges helyzetű vonalkódokat szeretne leolvasni?
Több vonalkódot vagy összekapcsolt 2D kódokat szeretne beolvasni?

A BVS-E azonosító érzékelő mindezt lehetővé teszi!

A BVS-E azonosító érzékelő megbízhatóan beolvas minden szokványos vonalkódot vagy 2D kódot – akár elfordulva is. Ennek során választhat, hogy csak kódot olvas be, vagy emellett a kód tartalmának megfelelőségét is ellenőrizni kell-e.

A Vision érzékelővel nem csupán a kód olvasható be: meghatározza a kód minőségét is, így a gyártás során az átjárható azonosításban is segítségére van

A lézeres leolvasó paraméterezésben történő egyszerű, választható megadásával egyszerűvé válik a termékén található különböző kódtípusok egyidejű azonosítása. Emellett az OCR funkcióval szövegeket és számsorokat (pl. szabadszavas kódokat) is ellenőrizni tud.

A digitális be- és kimenetek megvalósítják az egyszerű eredmények integrációját a vezérlésben – és ha a beolvasott kódadatokra is szüksége van, akkor ezeket soros RS232 vagy Ethernet-kapcsolaton keresztül adhatja ki.

Így visszakereshetővé válik, hogy melyik alkatrészt hol használták fel

Előnyei

  • Egyszerű kezelés
  • Helyzettől független kódleolvasás
  • Több kód egyidejű beolvasása és/vagy a kód tartalmának ellenőrzése
  • A kód adatainak átadása RS232- vagy Ethernet-kapcsolaton keresztül
  • Számsorok hitelesítése
  • A folyamat jobb nyomon követését szolgáló külső monitor elérhető
  • Számtalan alkatrész
  • Biztos szemmel – és a legújabb szabványok szerint

Újdonság:
BVS azonosító érzékelő infravörös fénnyel és beépített fényszűrővel

Az emberek számára láthatatlan infravörös fény használatával megszűnik a szokványos Vision érzékelők belső megvilágításnak a gép kezelője és a gyártási munkatársak számára gyakran zavaró hatású villódzása.

A beépített, elveszthetetlen infravörös szűrő emellett az alkalmazás biztonságát is fokozza idegen fényekből eredő problémák esetén.

További előnyök

  • Láthatatlan, nem zavaró megvilágítás
  • A leggyakoribb zavaró fényforrások kiszűrése
  • Beépített, elveszthetetlen szűrő és lámpa!
  • 10%-kal nagyobb fényerő, mint a vörös fény esetén

Leolvasható vonalkódok

Interleaved 2-of-5, Code 39, Code 128, Pharmacode, Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, PDF 417

Leolvasható 2D-s kódok

ECC 200 adatmátrix: magasabb, kisebb kontraszt, direkt jelölésű kódok

Jobb áttekinthetőség – a BVS-E monitor használatával

A tartozékként kapható BVS-E monitor megjeleníti az érzékelő aktuális képét és a beolvasott kódot, valamint egy egyszerű áttekintő ábrán megjeleníti a folyamati statisztikát. Ilyen módon a véletlen minőségeltérések az első pillanatban észlelhetővé válnak.

Monitor használatával emellett a beolvasott jellemzők számítógép nélküli beállítása is elérhetővé válik, így a hosszadalmas beállítási munkálatokra sincs tovább szükség. Két ellenőrzés között gyerekjátékká válik az átváltás, mivel a monitor többnyelvű kezelőfelülete intuitív módon, nyomógombok segítségével kezelhető.

Alkalmazási területek

  • a beolvasott és ellenőrzési eredmények vizuális ellenőrzése
  • az ellenőrzés egyszerű behangolása  pl. megváltozott tartalmú kód esetén
  • statisztikai folyamatelemzés

Az újdonságok áttekintése

  • egyszerű, magától értetődő kezelés
  • minden érzékelőre felszerelhető
  • a folyamati statisztika és az érzékelő eredményeinek áttekinthető megjelenítése
  • A beállítói, kezelői és rendszergazdai hozzáférési szint jelszavakkal szabályozható
  • 20 ellenőrzést tároló memória
  • az ellenőrzések hozzáigazítása a futó folyamathoz
  • ez ellenőrzések átváltása a vezérlés közbeavatkozása nélkül
  • csatlakozás az érzékelőhöz közvetlen kábelezéssel vagy hálózaton keresztül (TCP/IP)