Micropulse BTL6-­V11V Stab BZ útmérőrendszer

VARAN valós idejű ipari Ethernet-kapcsolattal

VARAN visszajelzőrendszer hidraulikusan vezérelt tengelyekhez

A Micropulse BTL6-V11V Stab rendszerrel a Balluff az első olyan útmérőrendszert dobta piacra, mely VARAN valós idejű ipari Ethernet-kapcsolattal rendelkezik . A Micropulse Stab útmérőrendszer a hidraulikus hengerek nyomástartományába van beépítve. Onnan közvetlenül mérik a dugattyú helyzetét. Dinamikus, reprodukálható és nagy pontosságú mérésével optimális szabályzási minőség érhető el a hidraulikus tengelyeken. A rendszert a VARAN valós idejű ipari Ethernet-kapcsolat valós idejű adatátvitelének extrém magas megbízhatósága és sebessége, valamint a Micropulse BTL dugattyúhelyzetének precíz, dinamikus mérése alkalmassá teszi nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz is a vezérelt tengelyeken.

Jellemzők

  • a mérési pozíció érintésmentes észlelése
  • nyomásálló 600 bar-ig (1000 bar) közvetlenül a nyomástartományba beépítve
  • nem érzékeny a szennyeződésekre, IP 67
  • érzéketlen a rázkódásra és vibrációra
  • abszolút kimeneti jel
  • Mérési hossz 4000 mm-ig
  • egyszerű és gyors szerelés
  • Egyszerű szabványos csatlakoztatási rendszermegoldás, költségtakarékos
  • Felbontás: 15 µm
  • Lineáris eltérés: ± 200 µm

A VARAN valós idejű ipari Ethernet-kapcsolat előnyei

VARAN valós idejű, Hot-Plug, nyitott, biztonságos, költséghatékony!
A nyitott VARAN csatlakozó tipikus jellemzői a gyors adatátvitel valós időben < 100 µs-os ciklusidővel, az automatikus címzés, a csekély implementációs költség, valamint a megfelelő szerviz- és diagnosztikai eszközök használatával történő egyszerű karbantartás és gyors javítás.

Ideális megoldás a meghajtástechnikában
Masszív és biztonságos valós idejű adatátvitele a VARAN rendszert egyre inkább a meghajtástechnika szabványává teszi.

Az anyag- és beépítési költségek csökkennek

Az egy dugós megoldásnak köszönhetően csupán a beépítés során jelentős megtakarítás érhető el az anyag és munkaidő terén. Minden megspórolt dugós csatlakozás egy újabb hibaforrás kiküszöbölését jelenti.

VARAN – az újdonságok áttekintése

Szigorú valós idő
Ciklusidők < 100 μs, vibrálás < 100 ns
A vevő minden utasítást azonnal megerősít.

Magas adatbiztonság és hibatűrés
A nyugtázatlan üzenetek még ugyanabban a buszciklusban megismétlődnek.

Rugalmas hálózati topológia
Moduláris gépstruktúra: A csillag, sín és fa topológiák tetszőlegesen kombinálhatóak.

Kedvező ár
A Feldbus-kapcsolat árszintjén a manager és kliens modulok szabványos összetevőkkel megvalósíthatók.

Nyílt szabvány
A VARAN busz nyílt szabványú, és a gyártóktól független.

Busz és ellátás egyetlen kábelen
Jel- és adatvezeték dugós csatlakozóval és hibrid kábellel

Hot-Plug képesség
Üzem közben

A VARAN valós idejű ipari Ethernet-kapcsolatról bővebb információt a www.varan-bus.net honlapon találhat

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide