Micropulse BTL6 Profil PF IO­-Link útmérő

Egyszerűen konfigurálható – időt megtakarító beépítés és üzembe helyezés

A PF profilházba szerelt Micropulse útmérőrendszerek érintés nélküli rendszerükkel és abszolút pontosságukkal precíz útmérési lehetőséget biztosítanak. A mezőnyből nagyon lapos kialakításukkal, valamint az IP 67 védelmi szintnek megfelelő, robusztus kialakításukkal tűnnek ki. A tengely aktuális helyzetét az alumíniumprofil falán helyzetjeladó mágnesek jelölik“.
Ez az útmérőrendszer 15 mm-ig mind az oldalirányú, mind a függőleges eltolódást tolerálja.

A PF profil előnyei és jellemzői

  • nagyon lapos kialakítás, egyszerű áthaladás
  • a mérési pozíció érintésmentes észlelése
  • nem érzékeny a szennyeződésekre, IP 67
  • érzéketlen a rázkódásra és vibrációra
  • abszolút kimeneti jel
  • Mérési hossz 4570 mm-ig
  • Felbontás: 1 µm
  • Lineáris eltérés: ± 200 µm
  • Hiba- és állapotjelző LED

Érintésmentes méréstechnika IO-Link kapcsolattal

A Micropulse PF IO-Link egy érintésmentesen mérő, abszolút pontosságú mérőrendszer, mely a mérési értékeket 1 µm-es pontossággal, 1 ms-os ütemben folyamatosan szállítja. Ezek az értékek az IO-Link kapcsolaton keresztül közvetlenül digitálisan továbbítódnak.

Az IO-Link tetszőleges hálózatok között kialakított pont-pont kapcsolat. Egy IO-Link rendszer egy IO-Link eszközből (pl. érzékelő vagy aktor), egy IO-Link master modulból, és a kábelezésből áll. Master modul minden szokványos Feldbus-protokollhoz rendelkezésre áll. A Micropulse PF IO-Link eszköz egy maximum 20 m hosszú szabványos érzékelő-/aktorvezetékkel csatlakozik a master modulhoz. A Micropulse PF IO-Link egység COM3 kommunikációs sebességgel (230 kB) dolgozik, amely egy 1.1-s master modul esetében az 1 ms-os ciklusidő elérését jelenti. Az IO-Link kapcsolaton keresztül a felhasználói felület az IODD (IO Device Description) alapján műszaki rendszerekbe köthető. Átjárható információkezelése révén minden adat központilag, konzisztensen tárolódik, így a paraméterezés bármikor és reprodukálható módon elvégezhető.

Értéktöbblet a Profil PF IO-Link segítségével

  • egyszerűen konfigurálható, gyors beépítés és üzembe helyezés
  • COM3, 1 ms-os folyamatadat-ciklus lehetséges, a gyors mozgások biztos észlelése
  • OTF (on the fly), automatikus paraméterezés üzem közben
  • folyamatos felügyelet és diagnosztika
  • magas átviteli sebesség, gyors folyamatadat-ciklus
  • kedvező árú kábelezés szabványos M12-es kábelcsatlakozóval
  • IO-Link modullal vagy érzékelő hubbal egyszerűen a vezérlésbe integrálható
  • a legkeményebb ipari alkalmazásokhoz, használható a Balluff IO-Link IP 67-es master moduljával

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide