Kapacitív Standard érzékelők

BCS Q40 Uniflat – kompakt, lapos beépítési forma

Balluff BCS Q40 kapacitív érzékelőAz objektumok és a töltöttségi szint érzékelésére szolgáló kedvező árú, szabványos kapacitív érzékelők már lapos kialakításban is elérhetők: 40x40x10 mm-es, kompakt műanyag házba építve. Kábeles vagy lengőcsatlakozóval.

Alkalmazás

A BCS Q40 Uniflat kapacitív érzékelő az olajat vagy granulátumot max. 6 mm-es nem fémes fal mögött is felismeri. A tartály aljára szerelve szivárgásérzékelőként ideálisan használható.

Alkalmazási példák

  • Adagolórendszer tartalmának ellenőrzése
  • Göngyöleg tartalmának ellenőrzése
  • Kartondoboz tartalmának ellenőrzése
  • Szivárgás felismerése

Kapcsolási távolság

Kapcsolási távolsága 1 mm és 20 mm között finom lépésekben állítható. Ehhez egy 20 fokozatú potméter áll rendelkezésre.
A kapacitív Q40 Uniflat lengőcsatlakozós kivitelben PNP kimenetet biztosít, amely záró és nyitó formában is kapható.
A kábeles változat természetesen NPN kimeneti kódolással is kapható. Természetesen itt mind az NPN, mind a PNP nyitó és záró módra is beállítható.

Beépítés

A kapacitív BCS Q40 Uniflat érzékelő szorosan beépíthető, és különböző módon, akár csavarokkal, akár kábelrögzítővel, akár idomokkal rögzíthető. További rugalmasságot biztosít az univerzális, 45°-os kábelkimenet.

Rögzítési lehetőségek

  • M4-es átmenő csavarokkal
  • M3-as csavarral, mindkét oldalán rögzítőanyával
  • süllyesztett fejű M4-es, DIN 920 szabványú csavarral
  • a Balluff szerelőrendszer részeként kapható idomelemmel
  • kábelrögzítővel tartályokhoz vagy csövekhez rögzítve

LED-es kijelző az üzemi feszültség és a védelmi állapot jelzésére

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide