Univerzális IO-Link kapcsolás

Az IO-Link 1.1 határtalan lehetőségeket kínál

Univerzális IO-Link kapcsolás – határtalan lehetőségek
A BNI IOL-771-000-K027 modul használatával bármely tetszőleges elektromos egység – azaz minden eszköz – akár 16 be- és kimenetet nyithat az IO-Link számára. Így a folyamat közelében a szivattyúkat, jelzőlámpákat, kezelőpultokat, szelepblokkokat, kapcsolóegységeket, átadóegységeket stb. a vezérlési szinttel egyszerűen össze lehet kötni. Egy szabványos érzékelőkábel elegendő.

A modul egyik végén – kiépítéstől függően –10 vagy 18 tűs nyitott kábelt biztosít, a másik oldalon pedig a gyors IO-Link csatlakozót egy szabványos érzékelővezetéken keresztül. Ezáltal a kedvező árú, egyben rugalmas kábelezés követelményei is biztosítva vannak. Az IO-Link 1.1 egy 4 tűs kábellel egyszerűen csatlakoztatható.

A korábban szokványos gépkábelezés elmaradása nem csupán keskenyebb kábelezési megoldást tesz lehetővé, hanem helyet, időt, és pénzt is megtakarít.

Az IO-Link biztosítja a rövidzárlattal, kábelszakadással és túlterheléssel kapcsolatos szokványos diagnosztikát. Ráadásul a modul az IO-Link révén központilag paraméterezhető. Az univerzális IO-Link kapcsolás 16 csatornája a vezérlés által szabadon konfigurálható be- és kimenetekké. Emellett minden bemenet nyitásra és zárásra is programozható.

Az IO-Link 1.1 előnyei

  • kompakt adapterház a különböző eszközök közvetlen csatlakoztatásához
  • az IO-Link révén univerzálisan, Feldbus- csatlakozástól függetlenül használható
  • A vezérlési szint bekötése a szokványos érzékelőkábellel, csökken a kábelek ráfordítás-igénye
  • 8 és 16 be-/kimenettel rendelkező változat is elérhető
  • minden port szabadon paraméterezhető, és mind kimenetként, mind bemenetként használható
  • A bemenetek nyitásra és zárásra is programozhatók
  • a portonkénti max. áramterhelés 350 mA
  • a max. áramterhelés összesen 1,2 A
  • egy 1.1-IO-Link-Master kapcsolattal: teljes 1.1 funkcionalitás, például adattárolás és kibővített adatkeretek

Már elérhető a 16 be- és kimenettel rendelkező modul. A 8 be- és kimenettel rendelkező modul 2013 év elejétől lesz elérhető.

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide