Rendkívül nagy hatótávolságú tárgyreflexiós optoelektronikus érzékelő

BOS 50K optoelektronikus érzékelők – Super-Long-Range technológia

Komplex feladatokhoz

Az ipari automatizálásban gyakran alkalmaznak hagyományos, diffúz fénysorompókat. Nagyobb kapcsolási távolságok esetén azonban ezek gyakran elérik saját korlátaikat. Nem így a Balluff új, Super-Long-Range technológiával ellátott fénysorompói. Ezek ott is komplex feladatok végzésére képesek, ahol korábban energetikai működési módú érzékelőket kellett alkalmazni a nagyobb hatótávolságuk miatt.

Érzékelési távolság 3,5 m-ig

A BOS 50K termékcsalád nagy teljesítményű fénysorompói 3,5 méteres maximális hatótávolságukkal emelkednek ki a mezőnyből. Egyszerűen kezelhetők. A gyors és precíz beállítást a kifejezetten jól látható vörös fényfolt segíti elő.

IO-Link

Az IO-Link kivitel esetén akár négy, egyedileg beállítható kapcsolási pont is lehetséges. A kiegészítő IO-Link szolgáltatások (pl. kapcsolási tartomány megadása) gondoskodnak róla, hogy az új Super-Long-Range BOS 50K optoelektronikus érzékelő még sokoldalúbban használható legyen.

Előnyei

  • Tárgyreflexiós optoelektronikus érzékelő eddig elérhetetlen kapcsolási távolságokhoz
  • gyengén tükröző objektumok felismeréséhez
  • egyszerű beállítás: precíz, egyértelműen látható vörös fénypont
  • kényelmes állíthatóság: betanítás funkcióval vagy IO-Link segítségével
  • IO-Link: akár 4 kapcsolási pont is egyedileg konfigurálható

Alkalmazási példák

BOS 50K alkalmazások

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide