Érzékelők és rendszerek meghajtás- és folyadéktechnológiához

A megfelelő érzékelő elvvel az optimális megoldáshoz

Ha a jövőben is versenyképes meghajtás- és folyadéktechnológiát szeretne, akkor biztosítania kell a használt gépek magas automatizálási szintjét és minimális leállási idejét. Ehhez például az alábbi követelményeknek kell teljesülniük:

  • termékkiválasztás billentyűzettel
  • maximális hatékonysági tényező
  • magasabb ütemszám
  • nagyobb rendelkezésre állás
  • rövid átszerelési idő

A Balluff útmérés technika ezekhez a kihívásokhoz tökéletesen megfelelő. A Balluff útmérés technika széles portfóliót kínál a különféle használati lehetőségekhez – például a gépgyártáshoz, vagy a megújuló és hagyományos energia termeléséhez. A megfelelő érzékelő elvvel megvalósítható az optimális megoldás.

Micropulse BTL – Stab útmérő rendszer
visszajelző rendszer hidraulikus tengelyekhez a hengerek nyomástartományába építve

  • 1000 bar-ig nyomásálló
  • analóg, digitális, Feldbus, Ethernet
  • nemzetközi Ex-engedélyekkel
  • 34 mm-es rozsdamentes acél házban

 

Micropulse BTL – Profil útmérő rendszer
gazdaságos megoldás külső beépítésre

  • gyors és univerzálisan használható
  • több pozíció egy rendszerben
  • analóg, digitális, Feldbus, Ethernet
  • akár 15 mm távolság is lehet a helyzetjeladó és a rendszer között. Teljesen érintésmentesen!

 

BML mágneskódolású út- és szögmérő rendszer
abszolút pontosságú és rendkívül precíz

  • Felbontás 1 µm-ig
  • abszolút pontosságú vagy inkrementális
  • érintésmentes, a gyors szabályzási feladatokhoz
  • kis beépítési forma

 

Magas nyomást álló BES induktív érzékelők
érzékelik a szelepek helyzetét és a nyomás alatt álló hidraulikus hengerek véghelyzeteit

  • 500 bar olajnyomásálló
  • sokféle beépítési forma: mini, rövid, széles, hosszú
  • bináris vagy analóg
  • Ex-védett

 

BMF mágneses hengerérzékelők
megbízható pozíciófelismerés pneumatikus meghajtásokban

  • nagyon precíz és megbízható kapcsolási viselkedés
  • érintés- és kopásmentes
  • robusztus
  • kis ház, szoros beépítés

 

BSP nyomásérzékelők
a nyomások rugalmas és megbízható érzékelésére

  • kompakt kialakítású ház
  • IO-Link, analóg, digitális
  • lokális nyomáskijelző
  • akár -40 °C-ig

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide