Vision BVS–E Universal érzékelők

Sokoldalú széles körben használható

Sokoldalú használati spektrum
A Vision BVS-E Universal érzékelők alkalmazási köre igen széles:

  • az összeszerelés és jelenlét érzékelésétől
  • a kódok leolvasásán és hitelesítésén át
  • egészen a jelentős igénybevétellel járó alkatrész-pozicionálásig terjed

Akár elfordulva is
A különösen nagy teljesítményű, körvonalon alapuló képfeldolgozó szerszámok az elfordult helyzetben lévő alkatrészeket is lokalizálják, ellenőrzik vagy megszámlálják. Ezáltal lehetővé válik az alkatrészek irányultságának és pozíciójának továbbítása a csatolófelületen keresztül.

Sokféle kód biztos felismerése és azonosítása nagy sebességgel
A vonalkódok és 2D-kódok beolvasása különösen gyorsan és nagy biztonsággal történik. Másodpercenként akár 40 kód is lokalizálható, beolvasható és hitelesíthető. Ez teszi a BVS-E érzékelőt egyedülállóvá.

Előnyök

  • egy modell, sokoldalú funkcionalitás: raktárai tehermentesítésére
  • körvonalon alapuló elemzés: lokalizálja és ellenőrizze alkatrészeit
  • akár elfordulva is
  • Ethernet TCP/IP- és RS232-csatolófelület: az alkatrészek pozíciója és a vizsgálat eredménye a PLC számára hozzáférhető, ami lehetővé teszi a folyamatvezérlés javítását
  • gyors lokalizálás, a kódok leolvasása és hitelesítése. Megbízható magas alkatrészmennyiség esetén is

Átfogó szolgáltatások

A Vision érzékelőknél használja ki

  • az alkalmazáshoz nyújtott tanácsadásunkat is
    Beszélje meg műszaki igényeit TecSupport csoportunkkal, és profitáljon szakértelmünkből.
  • Támogatás az üzembeállítás során
    A termelés gyors elindításához állítsa üzembe Vision érzékelőit – például egy optikai ellenőrzés beállításával.

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide