Hegesztésálló Faktor1-es érzékelő

Acélházban és bevonattal

Az autóipar gyártósoraiban dolgozó gépek hegesztési szikráknak vannak kitéve. Ennek következtében a szokványos hegesztésálló érzékelők a megtapadás miatt gyorsan kiesnek.

A Balluff emiatt a hegesztésálló Faktor1-es érzékelőkhöz kiváló minőségű kerámiabevonatot fejlesztett ki és szabadalmaztatott. Ez meggátolja a hegesztési gyöngyök megtapadását, kopásálló és tökéletesen tisztítható, mivel kerámia-PTFE keveréken alapul. Ez többszörösére növeli az élettartamát. Emellett a hegesztésálló érzékelők robusztus acélháza magas működési biztonságot nyújt.

További előnyök

  • kiváló megbízhatóságú alkalmazás, akár az objektummal való közvetlen érintkezéssel is
  • a ház és az érzékelő megjelölése az autóiparra optimalizálva
  • változó érzékelési objektumokat (acél, Al, CuZn és Cu) tartalmazó alkalmazásokhoz maximálisan alkalmas
  • 20 x 32 mm-es Steelface érzékelők: rendkívül szilárd kerámiabevonat, hegesztésálló
  • egyszerű beépítést és integrációt biztosító kompakt beépítési forma

Alkalmazási területek

  • Hegesztőberendezések
  • Könnyűépítés
  • Autóipar
  • Szállítástechnológia
  • Kezelés
  • Szerelés
  • Speciális gépek gyártása

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide