A kétirányú BIC Q40 az adatokat mindkét irányban továbbítja

Induktív csatolás kétirányú energia- és adatátvitellel

Érintésmentes jelátvitel

Az induktív csatolás a mechanikus csatlakozókat túlhaladottá teszi. Az energia és az adatok átadása az induktív csatoláson keresztül, légrésen át történik. Az adatok akár mindkét irányba küldhetők, ha a 40×40-es Unicompact házba épített, IO-Link csatolóval ellátott kétirányú csatolórendszert üzembe állítja.

A kopásmentes kapcsolat megnöveli a gépek rendelkezésre állását

A megbízható, kopásmentes csatlakozás megnöveli a gépek rendelkezésre állását, és hozzájárul a leállások mennyiségének csökkentéséhez. Mindez fokozza a termelékenységet.

Plug-and-Play

Az IO-Link szabványt használó, érintésmentes adatátvitel transzparens felépítésű. Ez azt jelenti, hogy a BIC-rendszer „láthatatlanul” viselkedik, és paraméterezés nélkül lehet Plug-and-Play megoldással a master egység és az eszköz közé bekötni.

A rendszer az IO-Link verziószámától függetlenül egy teljes értékű IO-Link csatolófelülettel rendelkezik. Az események, paraméterek és folyamati adatok közvetlenül a master egység és az eszköz között cserélődnek ki.

Mechanikailag elválasztva, elektromosan csatolva:
kétirányú BIC – az érintésmentes IO-Link csatolófelület

  • az aktorok vezérlése és az érzékelők jeleinek gyűjtése egyszerre
  • Az aktorok külső áramellátása be- és kikapcsolható
  • egyszerű telepítést biztosító Plug-and-Play rendszer
  • IO-Link funkcionalitás egészen az eszköz szintjéig
  • rugalmas folyamati adathossz

A legfontosabb alkalmazási területek

  • Forgóasztalok (szerelő- és szerszámgépekhez)
  • Munkadarabtartó (pl. munkadarab-befogó a hegesztőgépeken)
  • Váltott szerszámú gépek (prések, öntőberendezések szerszámai)

Alkalmazási példák

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide