Ident-rendszer nagy adatmennyiségekhez és nagy sebességekhez

Akár 8x gyorsabb, mint a szabványos ISO 15693

Az ipari RFID révén megvalósított gyors és érintésmentes adatátvitel elengedhetetlen a versenyképességet megtartani akaró gyártósoroknál. A Balluff új Ident-rendszere biztosítja az ehhez szükséges teljesítményt: akár 8x gyorsabb, mint a szabványos ISO 15693.

A páratlan tárolókapacitású és maximális írási/olvasási sebességű adathordozók a nagy teljesítményű BIS V kiértékelő egységgel együtt a lehető legjobb teljesítményt nyújtják: az ütemidő csökkenthető, a kihordási sebesség pedig növelhető.

Minden adat valós időben áll rendelkezésre. A decentralizált adattárolás maximális biztonságot garantál.

Előnyök

  • nagy tárolókapacitás, max. 128 kB-ig
  • nagyon gyors adatátvitel az író/olvasó egység és az adathordozó között
  • robusztus, kompakt modulok magas védelmi szinttel (max. IP 68)
  • karbantartásmentes és akkumulátor nélküli adathordozó, gyakorlatilag korlátlan írási/olvasási ciklust biztosító FRAM-technológiával
  • kiemelkedően magas zavartűrésű adatkommunikáció magas szintű adatbiztonsággal
  • Megtakarítási lehetőség, mivel egy kiértékelő egységre akár 4 író-/olvasófej is csatlakoztatható
  • Az RFID és az érzékelők kombinálása a beépített IO-Link master révén
  • a decentralizált adattárolás garantálta maximális biztonság

Powertrain Assembly

  • Kerek ütemasztalok (szerelő- és szerszámgépekhez)
  • Munkadarabtartó (pl. munkadarab-befogó a keretes hegesztőgépeken)
  • Váltott szerszámú gépek (prések, öntőberendezések szerszámai)

Alkalmazási példák

Powertrain Assembly

A motorok, váltók és futóművek szerelése során maximális gyorsaság, adatbiztonság és transzparencia szükséges. A Balluff Ident-rendszere mindezt biztosítja. Nagyobb adatmennyiségek feldolgozását is maximális sebességgel végzi.

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide