BML-S1G mágneskódolású út- és szögmérő rendszer

Abszolút pontos. Hosszú mérési szakaszokhoz

Magas precizitású hosszú mérési szakaszokhoz

Az abszolút kódolású BML-S1G útmérő rendszer 1, 2, 5 vagy 10 µm-es magas felbontást kínál akár 48 méteres hosszúságú mérési szakaszokon is. S mindezt egy csekély beépítési méretű házban.

EMV – biztos üzemelés

A robusztus, az alján rozsdamentes acéllal beburkolt fémház védelmet nyújt az elektromágneses behatásokkal szemben. Így az érzékelő erősen szennyezett környezetben is megbízhatóan üzemel.

Egyszerű beszerelés és telepítés

Az abszolút kódolás révén a pozícióérték a bekapcsolás után azonnal rendelkezésre áll. A beépítési tűrés és a LED-es visszajelzés gyerekjátékká teszi a beszerelést és beirányítást.

Diagnosztikai funkció

A diagnosztikai funkció lehetővé teszi a hibák gyors felismerését, így a beállítás során, illetve hibák felléptekor csak rövid leállások szükségesek.

Előnyök

  • abszolút mérőrendszer akár 48 méteres szakaszokon
  • egyszerű telepítés a többszínű LED-ek és a beépítési tűrés révén
  • BISS-C- vagy SSI-csatolóval
  • magas rendszerpontosság és felbontás
  • rozsdamentes acél aljzatú, robusztus fémház

Tipikus alkalmazások

Pozíció visszajelzése mozgó lineáris tengelyeken.
A vízsugaras vágó vágási vonalai nagyobb hosszúságok esetén is pontosan pozicionálódnak minden tengelyen.
Fával vagy alumíniummal foglalkozó feldolgozó központokban a furatok és vágások precízen helyeződnek el.

Alkalmazási példák

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide