Optoelektronikus Mini érzékelők lézerrel

BOS 5K Laser ideális megoldás apró alkatrészek felismeréséhez

Kis méretű, kompakt és nagy teljesítményű
A BOS 5K optikai érzékelők termékcsaládja egy Mini lézeres érzékelővel bővült: fényérzékelő háttérelnyomással, reflexiós fénysorompóval, és egyutas fénysorompóval.

A Mini Laser akkor használható, ha kedvező árú és nagy teljesítményű megoldásra van szüksége. 1. osztályba besorolt lézerfénye révén külön védelmi rendszabályokat nem igényel. Kompakt háza ideális választás szűk beépítési lehetőségek esetén.

Nagy hatótávolság, jelentős funkcionális tartalékok
Kiváló minőségű lézersugara nagy távolságról is jól látható, egyszerűen beállítható, az ezzel lehetővé tett nagy hatótávolsága pedig jelentős funkcionális tartalékot képez.

Fő alkalmazási területe: kis méretű alkatrészek felismerése gyors folyamatokban
Ideális megoldást kínál az apró alkatrészek precíz felismerését kívánó feladatokban, így a csomagolóiparban, a tárolási és szállítástechnológiában, valamint a gépgyártásban az egyik legjobb választás. Rendkívül magas kapcsolási frekvenciája lehetővé teszi, hogy akár az ipari automatizálás gyors folyamataiban is hasznát vegye.

Egyszerű kezelés
Az alkalmazásokhoz gyorsan hozzáigazítható. A nyitás és zárás közti átváltást egy elfordítható kapcsolóval lehet megtenni. Érzékenysége is pont ennyire egyszerűen beállítható: az érzékelő típusától függően 6 fokozatban vagy 270°-os potméterrel.

A fontosabb előnyök áttekintése

  • a kis méretű objektumok vagy az objektumok jellemzőinek felismerése
  • az objektumok biztos észlelése nagy távolságokról
  • kis méret mellett is nagy hatótávolság
  • szűk helyviszonyokhoz
  • a látható fénysugarat igénylő helyekre

Típusok

Fényérzékelő HGA funkcióval, 300 mm-es érzékelési távolságig

  • precíz hozzáigazítás az alkalmazáshoz a 6 állású potméterrel
  • Apró alkatrészek felismerése a precíz fénysugárral (0,5 mm-ig, 170 mm esetén)
  • egyszerű váltás a nyitás és zárás között a forgókapcsolóval

Reflexiós fénysorompó 10 m hatótávolságig

  • precíz hozzáigazítás az alkalmazáshoz a 270°-os potméterrel
  • Apró alkatrészek felismerése a precíz fénysugárral (6 mm-ig, 3 m esetén)
  • egyszerű váltás a nyitás és zárás között a forgókapcsolóval

Egyutas fénysorompó 30 m hatótávolságig

  • precíz hozzáigazítás az alkalmazáshoz a 270°-os potméterrel
  • Apró alkatrészek felismerése nagyobb távolságról a precíz fénysugárral (6 mm-ig, 3 m esetén)
  • egyszerű váltás a nyitás és zárás között a forgókapcsolóval

Alkalmazási példák

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide