Kompakt nyomás-mérőérzékelő robusztus acél házban

A történés helyére építhető be

A Balluff kompakt nyomás-mérőérzékelői tartósan megbízható nyomásmérést szavatolnak. Robusztus rozsdamentes acél házukban megbízható méréstechnikát nyújtanak, és széles, –40 és 125 °C közötti hőmérséklet-tartományban működnek. Ez a berendezése számára biztos üzemeltetést és hosszú élettartamot garantál.

Kompakt kialakítása helytakarékos, ráadásul közvetlenül a történések helyére építhető be. A kompakt nyomásmérő-érzékelő gyors és precíz mérési eredményeket szolgáltat. Emellett a költségeket is csökkenti, mivel mérsékelhető a hidraulikus vezetékek költséges mechanikai kiépítése.
A Balluff nyomásmérő-érzékelői kiemelkedő ár-teljesítmény arányt mutatnak fel. Sokoldalúan felhasználhatók, és a gyártás automatizálása során a legkülönfélébb feladatokat is megoldják.

Alkalmazások

  • Szerszámgépek
  • Hidraulika és pneumatika
  • Szivattyúk és kompresszorok

Előnyök

  • kibővített hőmérséklet-tartomány
  • robusztus fémház
  • nagy termékválaszték

Tizenegy különféle nyomástartományból, feszültség- és áramkimenetből, illetve folyamati csatlakozóból választhatja ki az alkalmazása számára legmegfelelőbbet.

Alkalmazási példák

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide