Alkatrészek nagy precizitású azonosítása és pozíciók meghatározása

A nagy felbontású BLA fénysorompó számos mérési módot lehetővé tesz

Ha a gyártás, csomagolás vagy minőségbiztosítás során különféle objektumokat kell azonosítani, az új, nagy felbontású BLA fénysorompó ideális választás. Az érzékelő az objektumokat minimális méret- vagy magasságbeli eltérések alapján azonosítja, összehasonlítja vagy rendszerezi.

Az intuitív használatú eszköz egyszerűen üzembe helyezhető. A rendszer egy nagy teljesítményű vörös fényű lézerből és egy érzékelőből áll, és teljesen automatikusan működik – további tartozék (számítógép, vezérlő vagy szoftver) nem szükséges.

A hatótávolság 2 méter. Az átjárható és jól látható fénysorompó kiemelkedően jó, 0,01 mm-es felbontással bír.

Alkalmazás

A multifunkcionális készülék számos mérési módot kínál, ilyen például az objektum átmérője vagy pozíciója, a rés szélessége vagy pozíciója,
az él helyzete stb. Emellett a kezelő a gombokkal hat különböző objektumot tud betanítani, és a zavaró
objektumokat a mérési területről ki tudja takarni (blanking). A különféle mérési módok párhuzamosan is használhatók, pl. az
objektum átmérőjének ellenőrzése az objektum egyidejű helyzetmeghatározásával.

A BLA sokoldalúan használható – robusztus fém háza révén akár kifejezetten durva környezetekben is:

  • magas pontosságú pozíciófelügyelet és -észlelés
  • alkatrészek egyszerű és gyors rendezése méret vagy átmérő szerint
  • Minőségbiztosítás és -felügyelet, pl. objektumok magassága, rés mérete stb.
  • pályaélek precíz felismerése félig áttetsző anyagok esetén is

Alkalmazási példa: palackmagasság és -átmérő felügyelete egy palackozó berendezésben

A BLA fénysorompó használatával egy palacktöltő berendezésben ellenőrizhető, hogy a palackok megfelelően fel lettek-e töltve és le lettek-e zárva.
Egy fénysorompó érzékeli a palack nyakának tágasságát, és ezt egy előzetesen betanított értékkel összehasonlítja. A digitális kimenetek
használata lehetővé teszi a megfelelő zárókupak problémamentes kiválasztását. A kupak felcsavarása
után egy újabb BLA ellenőrzi, hogy a záródás teljesen megtörtént-e, és a kupak szorosan a palackra van-e rögzítve. Ehhez a készülék leméri a palack
magasságát, és összehasonlítja a megengedett előírt értékkel. Itt is csak digitális kimenetek használatosak.

Alkalmazási példa: dróttekercselő gép

Egy drótszál teljesen automatikusan egy orsóra tekercselődik. Ennek során ellenőrizendő, hogy a drót vastagsága ne változzon. Ezzel egy időben azt is ellenőrizni kell, hogy a drót az orsó teljes szélességében egyenletesen tekeredjen fel. A BLA fénysorompóval ez az alkalmazás egyetlen készülékkel megbízhatóan megoldható. A két analóg és három digitális kimenetnek köszönhetően a pozíció és a drót vastagsága egymással párhuzamosan észlelhető és megadható.

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide