Kompakt kapacitív BCS Mini érzékelők IO-Link kiértékelővel

Szűk beépítési helyeken ideálisak

A kapacitív Mini érzékelők kompakt méretük révén szűk helyviszonyok esetén is beépíthetők. A behangolásuk kényelmesen elvégezhető az utánkapcsolt kiértékelő egységgel. Rendelkezésre áll egy szerelősínre rögzíthető új kényelmi, illetve IO-Link kiértékelő egység.

Sokoldalú szolgáltatások

  • A kiindulási funkciók választása: PNP/NPN/záró/nyitó …
  • … analóg 0–10 V vagy 4–20 mA
  • LED-es kijelző
  • betanítható és triggerelhető kapcsolási pont
  • dinamikus objektumfelismerés
  • szabadon választható késleltetési idők
  • Az állítható hiszterézis révén kétpontos szabályzás
  • Az érzékelőbemenetek felügyelete
  • teljes IO-Link hozzáférés minden funkcióhoz
  • Vezetékspirál- és kábelcsatlakozó

Kivitelek

A 30 különféle kapacitív BCS Mini érzékelőből álló termékpaletta a nagyon kompakt, 4 mm átmérőjű kialakítástól a tárcsa formáig terjed. Emellett minden passzív magas-hőmérsékletű és/vagy magasnyomású érzékelőfej csatlakoztatható. Ezáltal a Balluff az első olyan gyártó, aki a kapacitív IO-Link érzékelők teljes körét kínálja.

Alkalmazási példák

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide