Megoldások a félvezetőipar számára

Kompakt, megbízható, nagy teljesítményű és precíz

A félvezetőipar számára a Balluff a rendkívül megbízható érzékelők, rendszerek és kapcsolódó szolgáltatások széles választékát kínálja, melyek segítenek Önnek megfelelni a növekvő követelményeknek – a berendezésgyártóknál és a gyártási folyamatok során is. Ügyfélspecifikus megoldásaink ahhoz szintén hozzájárulnak, hogy a félvezetők gyártására szolgáló berendezések igen hatékonyak és magas rendelkezésre állással használhatóak legyenek.

 

Alkalmazási területek

Töltési szint és szivárgás felismerése
Kapacitív érzékelők biztosítják a folyamatokat a félvezetőiparban

A Balluff kapacitív BCS érzékelői a töltési szint felismerésére szolgálnak. A különféle – akár nem vezetőképes – anyagokat (folyadékokat, granulátumokat, porokat) közvetlen érintkezéssel vagy a tartály falán keresztül érzékelik.
SmartLevel technológiánk lehetővé teszi, hogy most először a tömény savak és lúgok is megbízhatóan felismerhetők legyenek egy maximum 10 mm falvastagságú műanyag tartályon keresztül. Ennek során a SmartLevel érzékelők bármely típusú nedvességet, habot és kitapadt anyagot képesek kompenzálni. Egyszerű, akár a már meglévő berendezésbe történő beszerelésük és integrációjuk révén a költségek is csökkennek.

 

Lapkamegmunkálás – kezelés lépésről lépésre
Megbízható pozícióérzékelés az érzékeny folyamati lépések között

A félvezetőiparban a miniatürizálás tovább folytatódik. A lapkák és hordozóik kezeléséhez kínálja a Balluff Mini érzékelőit, melyek tökéletesen megfelelnek a követelményeknek. Így miniatűr formában különféle technológiákkal állnak rendelkezésére:
optoelektronikus, induktív, kapacitív és száloptikás érzékelők az objektumok felismeréséhez és a távolságméréshez.

A kisfeszültségű területre Namur érzékelőink alkalmasak.

Előnyeik

  • a berendezés hatékony kihasználása a precíz és nagy teljesítményű termékek által
  • a berendezés magas rendelkezésre állása a megbízható érzékelők révén
  • kompakt építési módot lehetővé tevő miniatürizált érzékelő megoldások
 

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide