Magas védelmi osztályú BOS 6K optoelektronikus érzékelők

Már ECOLAB-tanúsítvánnyal is

A Compact osztályú BOS 6K termékcsalád nagy teljesítményt nyújt és szinte mindenhol bevethető. A magas, IP 67 és IP 69K védelmi osztályú új generáció ECOLAB-tanúsítvánnyal rendelkezik. Ezáltal az élelmiszeripar számára ideális választást jelent. Ellenáll a tisztítószereknek és robusztus a vízsugarakkal szemben, így az erős igénybevételt jelentő alkalmazásokban is jól teljesít.

Széles termékpaletta

Ezen optikai érzékelők termékkínálata a tárgyreflexiós (háttérelnyomással [HGA] vagy anélkül) az egyutas fénysorompókon át az autokollimációval rendelkező, illetve nem rendelkező reflexiós fénysorompókig terjed. Vörös fénnyel vagy 1. osztályú lézerrel. A háttérelnyomással rendelkező változatok emellett nagyon csekély szürkeérték-eltolással rendelkeznek. A portfóliót a 20 és 80 mm-es távolsághoz alkalmas útérzékelők és a lézeres kontrasztérzékelők teszik teljessé.

Egyszerű beszerelés és kezelés

  • Könnyen szerelhető – lengőcsatlakozó az intelligens rögzítési koncepció érdekében
  • Gyorsan beállítható: a vörös fény és a lézer jól látható – a nagy távolságokhoz alkalmas egyutas fénysorompók tekintélyes, 18 m-es hatótávolságot is biztosítanak.
  • Egyszerű, kipróbált beállítási koncepció: betanítás gomb

A nyitó / záró működés átkapcsolható

Az egy érzékelőn belüli nyitó és záró működés csökkenti a változatok sokféleségét, valamint növeli az alkalmazás rugalmasságát. Emellett a költségeket is csökkenti.

További előnyök

  • Beépített, jól látható LED-ek
  • Védett optika
  • Robusztus gombok
  • Kopásálló lézeres feliratozás
  • Különösen jól terhelhető fémcsatlakozó
  • A szerelési tartozékok széles köre

További plusz

Kis beépítési formája révén ideális olyan alkalmazásokban, ahol kevés hely áll rendelkezésre. Vagy pedig ott, ahol az érzékelők a gép dizájnjának alá vannak rendelve és feltűnésmentesen kell üzemelniük.

Alkalmazási példák

  • Befogók pozicionálása
  • Lemezek érzékelése
  • Átlátszó palackok felismerése
  • Kis objektumok észlelése a szereléstechnikában

Alkalmazás

Reflexiós fénysorompó az átlátszó palackok felismerésére

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide