BUS ultrahangos érzékelők maximális kémiai ellenálló képességgel és tömítettséggel

Töltési szint mérésére agresszív anyagok és túlnyomás esetén

Maximális kémiai ellenálló képesség és tömítettség

Ha agresszív anyaggal, túlnyomás mellett kell dolgoznia, akkor a BUS M30E2- … ultrahangos érzékelőket javasoljuk. Az ultrahangos mérő transzformátort PTFE-fólia védi, rozsdamentes acél háza (1.4571 rozsdamentes acél) pedig FFKM tömítőgyűrűvel van tömítve.

Ezáltal az agresszív anyagokkal szemben igen magas fokon rezisztens, és maximális kémiai ellenálló képességgel rendelkezik. A BUS M30E2- …ultrahangos érzékelők emiatt kitűnő választást jelentenek az élelmiszeripar számára.

Túlnyomás esetén 6 barig

A BUS M30E2 ultrahangos érzékelők a töltési szint mérését normál nyomás mellett, de akár 6 baros túlnyomás alatt álló tartály esetén is elvégzik. Speciális szoftveres szűrőjük lehetővé teszi a használatukat olyan tartályok esetén is, melyeket felülről töltenek be, illetve melyekben keverőmű található. A tartályba történő nyomástömített beépítést az 1"-os menetes karima biztosítja.

Kivitelek

A BUS M30E2 ultrahangos érzékelők PNP-kivitelben két kapcsolási kimenettel, illetve egy analóg kimenettel és 1 PNP-kapcsolási kimenettel kaphatók. A kapcsolási kimenetek variációi három üzemmódot tesznek lehetővé:

  • egyszerű kapcsolási pont
  • kétutas reflexiós fénysorompó
  • ablak üzemmód

A kapcsolási kimenetek, illetve az analóg kimenet aktuális állapota a 2 db háromszínű LED-ről mindig leolvasható.

További jellemzők

  • két letapogatási mélység 30 mm és 1,3 m közötti mérési tartománnyal
  • kétgombos betanítás
  • 0,025 mm és 2,4 mm közti felbontás

Egyszerű érzékelőbeállítás

Az érzékelők beállításai a TouchControl segítségével végezhetők el. A jól leolvasható, háromállású LED-es kijelző folyamatosan kijelzi az aktuális távolsági értéket, és automatikusan vált a mm és cm kijelzés között.

Szabadon választható beállítási mód

A kapcsolási és analóg kimenetek beállítása választhatóan a kívánt távolsági értékek numerikus bevitelével vagy betanítással történhet. Ezáltal a felhasználó az általa preferált beállítási módot használhatja.

Az előnyök áttekintése

  • Normál és túlnyomásos környezetben is használható
  • PTFE-membrán véd az agresszív anyagokkal szemben
  • Rozsdamentes acél ház az élelmiszeripari felhasználáshoz
  • A ház tömítése a maximális kémiai ellenállás érdekében FFKM tömítőgyűrűvel valósul meg
  • Digitális kijelző a mérési értékek közvetlen megjelenítésével
  • az érzékelő numerikus beállítása a digitális kijelzőn

Alkalmazás: töltési szint mérése tartályban

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide