Optoelektronikus precizitás vörös fénnyel és lézerrel kis méretű, ám nagy teljesítményt nyújtó formában

A legszűkebb helyeken történő felszereléshez és használathoz

Annak érdekében, hogy a kis alkatrészeket vagy a finom kontúrokat szűk beépítési helyzetben is pontosan észlelni lehessen, a Balluff magas precizitású optikai érzékelői vörös fénnyel és lézerrel is kaphatók: diffúz tárgyreflexiós fénysorompóként vagy háttérelnyomással, egyutas fénysorompóként, valamint speciálisan agresszív környezethez is. Ezek a kis méretű és nagy teljesítményű beépítési formák IP 67-es védelmi osztályukkal és finom, egzakt fénysugarukkal felülmúlják az egyéb, hasonló méretű optoelektronikus érzékelőket.

A lézeres változat – kis alkatrészek biztos észlelése akár 0,3 mm-es méretig

Minden lézeres kivitel 1. osztályú lézerrel rendelkezik, és így a szemre veszélytelen. Hajszálpontos kapcsolási viselkedése magas precizitású pozicionálási feladatokhoz ideális. A lézeres érzékelők például kitűnően beválnak a rakatmagasság ellenőrzésére.

BOS 08E lézeres egyutas fénysorompó – kis alkatrészekhez, hornyokhoz és furatokhoz

A tökéletesen fókuszált lézersugár a legkisebb eltéréseket is felismeri. Precíz kapcsolási viselkedése az extrém vékony objektumok vagy rések felismerését is lehetővé teszi.

  • robusztus rozsdamentes acél ház (1.4404) – az élelmiszeripar számára ideális
  • hengeres forma – egyszerűen felszerelhető
  • különösen kompakt – több érzékelő keskeny berendezésbe történő sorba szereléséhez

Hardverösszetevők ellenőrzése: megfelelően vannak beszerelve?

BOS Q08M lézeres tárgyreflexiós fénysorompó – a legkisebb objektumokhoz és körvonalakhoz

A kiváló minőségű, finom fénysugár egzakt módon beirányozható – akár tömötten elhelyezkedő alkatrészek között is. Emiatt a lézeres tárgyreflexiós fénysorompó kevés hely esetén kitűnő választás, mivel saját háza csupán 40 mm hosszú. További előny: kis aktív felületű, periszkópos kialakítása a részlegesen süllyesztett beépítést is lehetővé teszi, így csak az érzékelőfej marad látható. Ez a lézeres tárgyreflexiós fénysorompó ezáltal hozzáférhetetlen helyeken is tökéletesen elhelyezhető.

  • robusztus fémház menetes furatokkal
  • szabadalmaztatott szerelési elvének köszönhetően gyorsan és pontosan pozicionálható
  • Élettartam-riasztás
  • helytakarékos, a folyamathoz közeli beszerelés
  • a tökéletes kapcsolási viselkedés biztosítja a Pick-and-Place alkalmazásokat

Jelenlét-ellenőrzés: a befogóban található CD?

A vörös fényes változat – a háttérelnyomással sokoldalúan alkalmazható

Az alkalmazott PinPoint-technológia miatt minden vörös fényű verzió éles és homogén fénypontot ad, mely tökéletesen beirányozható. Az érzékelők a háttérelnyomás révén sokoldalúan alkalmazhatók.

Háttérelnyomás a Mini formátumú BOS 08E tárgyreflexiós fénysorompóban – objektumfelismerés a színektől szinte teljesen függetlenül

  • kis alkatrészek precíz felismerése 0,3 mm-ig
  • 1…30 mm-es letapogatási távolság
  • potenciométerrel egyszerűen és gyorsan állítható
  • szuper rövid ház az egyszerű és helytakarékos szereléshez
  • teljesen öntött rozsdamentes acél ház (1.4404) a még tágabb körű alkalmazhatóság érdekében

Fixen rögzített 20 mm-es letapogatási távolsággal is kapható.

Bliszteres csomagolás ellenőrzése: hiánytalanul be van töltve?

BOS 12M tárgyreflexiós fénysorompó fixen beállított háttérelnyomással – a legfinomabb objektumstruktúrák felismerésére

A 1,5 mm-es, különösen precíz fénypont miatt ezek a fénysorompók a legkisebb és legfinomabb egyenetlenségeket is képesek érzékelni. A kiegészítő stabilizáló kimenettel minden elállítódás azonnal felismerhető és megjeleníthető. Mindez fokozza berendezése megbízhatóságát és termelékenységét.

  • kisebb fénypont, mint egy lézer esetén – extrém pontosság
  • huzalok biztos felismerése 0,05 mm átmérőig
  • zavarbiztos működés extrém fokú külső fény esetén is
  • kompakt ház – könnyen és helytakarékosan beszerelhető

Alaplapok ellenőrzése: minden alkatrész a helyén van?

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide