Optoelektronikus BOD 23K távolságérzékelők 1. osztályú lézerrel

Megbízható mérés – az anyagtól és felülettől függetlenül

Ismétléspontos

Az anyagtól és felülettől függetlenül megbízható, stabil mérésekhez fejlesztettük ki az analóg optoelektronikus BOD 23K távolságérzékelőket. A Time-of-Flight (TOF) technológián alapuló érzékelők nagy ismétlési pontossággal rendelkeznek a milliméteres tartományban.

Szigorú követelményekhez

A BOD 23K érzékelők Ecolab-tanúsítvánnyal rendelkeznek, és mind IP 67, mind IP69K védelmi osztályú kivitelben kaphatók. Ezáltal magas fokú tömítettséget nyújtanak, ellenállóak a közegnek, és megfelelnek az élelmiszer- és gyógyszeripar támasztotta szigorú követelményeknek.

A szemre veszélytelen

Ezek az optoelektronikus érzékelők az 1. osztályú lézer használatával kedvező ár mellett nyújtanak biztonságot.

Előnyök

  • a felület tulajdonságaitól függetlenül stabil mérés a TOF-technológia révén
  • Analóg kimenet 2 betanítási ponttal
  • 5 m-ig terjedő, nagy hatótávolság
  • maximális védelmet biztosító 1. osztályú lézer
  • nagy ismétlési pontosság a milliméteres tartományban
  • magas, IP 67 és IP 69K védelmi osztály
  • Ecolab-tanúsítvány

Használat

  • 1. osztályú lézer: sokoldalú alkalmazás az autóiparban
  • megbízható pozicionálás az anyagtól és felület tulajdonságaitól függetlenül
  • az érzékelők egyszerű és intuitív kezelése
  • kompakt kialakítás és a berendezésbe való egyszerű beszerelhetőség
  • kedvező árú megoldás pozicionálási feladatokhoz az 5 méteres mérési tartományban

Alkalmazás

  • Fém és műanyag alkatrészek rakatmagasságának ellenőrzése
  • Robotok pozicionálása az autóiparban
  • A kábelkötegek átmérőjének ellenőrzése a karosszériagyártásnál

Alkalmazási példák

A BOD 23K érzékelők megbízhatóan ellenőrzik a műanyag lemezek rakatmagasságát

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide