A termelékenység növelése és az erőforrások kímélése korszerű hajtástechnikával

Nagy hatékonyságú útmérő- és érzékelőmegoldások

Ha a termelékenység növelésére, a folyamatok összekapcsolására és az erőforrások kímélésére van szükség, akkor a visszajelzés és pozícióészlelés érdekében ráépített vagy integrált érzékelőrendszerrel rendelkező, hatékony, intelligens és szabályzott meghajtások alapvető fontosságúak.

A Balluff széles skálát kínál a legkülönbözőbb technológiájú érzékelőkből és útmérőrendszerekből, amelyek speciálisan arra készültek, hogy az elektromos, hidraulikus és pneumatikus hajtástechnika modern követelményeit kielégítsék.

A Balluff útmérő- és érzékelőmegoldásaival Ön egy lépéssel előbbre jut! 

Micropulse BTL – Rúd útmérő rendszer
visszajelző rendszer hidraulikus tengelyekhez a hengerek nyomástartományába építve

  • 1000 barig nyomásálló: a nagy teljesítményű nagynyomású hengerekhez
  • analóg, digitális Feldbus, Ethernet-változatok: az interfészek sokfélesége azonos mechanikus adaptáció mellett tervezési időt takarít meg
  • nemzetközi Ex-engedélyekkel, globálisan használható
  • 34 mm-es rozsdamentes acél házban: kompakt hengerekhez

Alkalmazási példák

Hidraulikus henger Micropulse kompakt visszajelző rendszerrel

Motorvisszajelző rendszer BML kódtárcsával

BML S1-G visszajelző rendszer a legfeljebb 48 m közvetlen hajtásokhoz – többrotorú-képes

A hosszú löketekhez készült nagyon pontos útmérő rendszer abszolút mér és képes több rotort felügyelni. Ez azt jelenti, hogy a referenciapontok már közvetlenül a bekapcsolás után rendelkezésre állnak, és egyidejűleg tudja mérni az egy sztatoron forgó több rotor helyzetét.

  • A hajtómű hatékonyságát és minőségét növeli az akár 1 µm-es felbontás
  • a nagy dinamika és sebesség gyorsítja a termelést
  • különböző interfészekkel (SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ) támogatja a hibákra érzéketlen adatforgalmat

Alkalmazási példák

Közvetlen hajtás mágneses kódolású útméréssel: BML S1G

Közvetlen hajtás mágneses kódolású útméréssel: BML S1G

Abszolút visszajelző rendszer BML kódtárcsa – teljesen integrálható

A BML mágneses kódolású visszajelző alternatívát jelent a motorok és hajtások precíz szabályozására szolgáló szokásos mágneses, induktív vagy optikai megoldások mellett.

  • abszolút mérőrendszer: nincs pazarló referenciapont-járat
  • kis méretek: egyszerűen integrálható a kompakt hajtások esetében
  • az érzékelők helyzete nem középpontos: nem érzékeny az ütésmentes forgás tűréseire
  • nem érzékeny a szennyeződésekre és lerakódásokra: nagy üzembiztonság

Alkalmazási példák

Motorvisszajelző rendszer BML kódtárcsával

Hidraulikus henger Micropulse kompakt visszajelző rendszerrel

Nagy nyomásállóságú BES induktív érzékelők – érzékelik a szelepek helyzetét és a nyomás alatt álló hidraulikus hengerek véghelyzeteit

  • 500 barig olajnyomásálló: folyamatbiztos
  • sokféle kialakítás: mini, rövid, széles, hosszú: a használathoz optimalizálva
  • Analóg kimenet: nyomásálló távolságérzékelő rövid löketek számára
  • Robbanásvédett: univerzálisan használható

Alkalmazási példák

Hidraulikus hengerbe integrált nagy nyomásállóságú induktív érzékelők

Hidraulikus hengerbe integrált nagy nyomásállóságú induktív érzékelők

BSP nyomásérzékelők – a nyomások rugalmas és megbízható érzékelésére

  • kompakt kialakítású ház
  • IO-Link, analóg, digitális
  • lokális nyomáskijelző
  • akár -40 °C-ig

Alkalmazási példák

Nyomásérzékelők a folyamatközegek nyomásának észlelésére

Nyomásérzékelők a folyamatközegek nyomásának észlelésére

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide