Testreszabott megoldások a hajtástechnika számára

Abszolút motorvisszajelzés és a helyzet biztos észlelése

Visszajelzés-megoldások lineáris és forgó hajtásokhoz

Közvetlenül integrálható

A lehetőleg kompakt hajtáshoz rendszerint nem lehet lemondani az integrált érzékelőrendszeres megoldásról. A lineáris és forgó hajtásokba történő közvetlen integrálásra ajánljuk a mágneses kódolású BML út- és szögmérőrendszereket. Hiszen a nagy pontosságú rendszerek sokféle, a különböző követelményekhez rugalmasan illeszthető mérőtestek széles választékát kínálja.

Előnyeik

  • abszolút mérőrendszer: nincs pazarló referenciapont-járat
  • nagy távolság az érzékelő és a kódtárcsa között: gyors üzembe helyezés
  • sokféle interfész (SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ): biztos adatforgalom
  • nagy felbontás (17 bit): a pontos pozicionálás érdekében

abszolút motorvisszajelzés valós időben

A kompakt kialakítású abszolút kódtárcsával egyszerűen integrálható, nagyon pontos abszolút visszajelző rendszer áll rendelkezésre a motorok és hajtások tényleges pozíciójának észleléséhez. A BML kódolórendszer alternatívát jelent a szokásos mágneses, induktív vagy optikai megoldásokkal szemben.

Alkalmazási példák

Abszolút motorvisszajelzés valós időben kódtárcsával

Abszolút motorvisszajelzés valós időben kódtárcsával

Véghelyzetek, referencia- és egyedi helyzetek egyszerű módon történő észlelése

Kis méreteik és csekély súlyuk révén a mini érzékelők alkalmasak arra, hogy olyan szűk beépítési helyeken és mozgó elemeknél, ill. tengelyeknél, mint például fogók, portáltöltők vagy vedd-és-tedd alkalmazásoknál használják őket, ahol minden egyes gramm tömegmegtakarítás javítja a berendezés hatékonyságát.

Előnyeik

  • a kis méretek javítják a hajtóművek teljesítménysűrűségét
  • a kis tömeg növeli a mozgás dinamikáját
  • nagyon robusztus – kiválóan áll rendelkezésre
  • az optimális ár-érték arány csökkenti az összköltséget

Mini érzékelők az egyedi pozíciók észleléséhez lineáris hajtóművekben

Kicsi, könnyű, mégis nagy teljesítményű, a referenciahelyzetek észlelésére szolgáló induktív BES érzékelők nagy tervezési szabadságot kínálnak az egyszeres vagy többtengelyes lineáris hajóművek esetében. Kis kompakt kialakításuk révén olyan helyekre integrálhatók, ahol mindeddig nem volt hely az érzékelők számára.

Alkalmazási példák

Egyszerű helyzetérzékelés mini érzékelőkkel

Egyszerű helyzetérzékelés mini érzékelőkkel

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide