Optoelektronikus távolságérzékelők BOD 6K

Állítható mérési tartománnyal – az alkalmazáshoz való rugalmas illeszkedés érdekében

Optoelektronikus távolságérzékelők BOD 6K

30 és 200 mm között állítható mérési tartomány

Az apró darabok precíz pozicionálásban most a felhasználónak nagyobb a rugalmassága. Mivel az új BOD 6K optoelektronikus távolságérzékelők mérési tartománya állítható, így optimálisan illeszthető különféle alkalmazásokhoz.

Egyedi beigazítás – egyszerű betanítás

Jelleggörbéje megfordítható. A kapcsolókimenetei egyedileg oszthatók ki nyitóként vagy záróként. Az illesztés a betanítás révén egyszerűen és gyorsan megvalósul. BOD 6K védelmi osztálya magas, és nagy felbontású pontosságot kínál alacsony áron.

Alkalmazás

  • Apró darabok pozicionálása a gyártás és a szerelés során, pl. az autógyártásban
  • két külön pneumatikus lineáris tengely pozicionálása a krimpelő automatákban

Előnyök

  • 30 és 200 mm között állítható mérési tartomány
  • 1...10 V analóg kimenet, kiegészítő kapcsolókimenettel
  • Felbontás: 0,68 mm
  • Az NO/NC kapcsolókimenetek sötétre/világosra kapcsolása gombokkal állítható
  • Betanítás: a mérési tartomány és a kapcsolókimenetek egymástól függetlenül állíthatók be
  • megfordítható jelleggörbe
  • IP 67/IP 69K védelmi osztály
  • Ecolab-tanúsítvány
  • pozíció precíz érzékelése az optimalizált felbontás és az analóg jelleggörbe linearitása révén
  • kompakt felépítés, a szűk szerelési tűréseknél való alkalmazásokhoz

Minőség-ellenőrzés szerelő- és gyártósorokon

Kompakt ház – tökéletesen integrálható a szerelő- és gyártósorok minőség-ellenőrzésébe.

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide