Hegesztésálló I/O modulok 8 IO-Link porttal plusz kaszkádolható IO-Link I/O hubokkal

Biztonságos jelátvitel zavaró elektromos mezőkben

Hegesztésálló I/O modulok 8 IO-Link porttal plusz kaszkádolható IO-Link I/O hubokkalHegesztőáramokhoz és elektromágneses zavaró mezőkhöz
A Balluff a hegesztőkörnyezet szélsőséges feltételeire kifejlesztett hálózati modulok új családját kínálja. Ezek az üvegszálas műanyagból készült hegesztésálló modulok megbízhatóan ellenállnak a hegesztési fröccsenéseknek, hegesztőáramoknak és elektromágneses zavaró mezőknek, és a zavaró környezeti befolyások ellenére biztos jelátvitelt garantálnak.
További előny: könnyen telepíthetők.

Decentralizált rendszerarchitektúra az IO-Link révén

A családhoz tartoznak IO-Link master, valamint 16 be- és kimenet számára 8 IO-Link porttal rendelkező IO-Link érzékelő-/aktorhub modulok is. Így innovatív Feldbus megoldások valósíthatók meg.

A hatékony pont-pont kapcsolatot biztosító IO-Link decentralizált rendszerarchitektúra felépítését teszi lehetővé a hegesztőfülkében, a kapcsolószekrényen kívül. Az IO-Link masterrel felszerelt hálózati csomópontok Etherneten/IP-n keresztül közvetlenül kommunikálnak a vezérléssel vagy a gép vezérlőkészülékével.

Az IO-Link portokra a legkülönfélébb, IO-Link interfésszel ellátott intelligens érzékelők vagy I/O modulok csatlakoztathatók. A felhasználók így egyszerű struktúrákat használnak és élvezik a nagy rugalmasság előnyeit.

A paraméterek egyszerűen átvihetők. A folyamatos diagnosztika megbízható felügyeletet biztosít. A kedvező árú háromeres, árnyékolatlan ipari kábelek könnyen szerelhetők.

Az I/O modulok előnyei

  • 8 IO-Link port az összes IO-Link eszköz csatlakoztatásához
  • 16 be-/kimenetig külön LED-del a hibadiagnosztikához:
    minden bemenet zárlatbiztos,
    minden kimenet túlterhelésvédett
  • jól látható állapotjelző LED-ek a portok és a hálózati kommunikáció felügyeletéhez
  • beépített webszerver a modulinformációk (IP-cím, beállítások, paraméterek, …) megjelenítéséhez
  • beépített 2 portos kapcsoló Daisy-Chain hálózatokhoz
  • áttekinthető kijelző a kiegészítő információk (verzió, IP-cím, modulnév, …) megjelenítéséhez

Az IO-link érzékelő-/aktorhubok előnyei

  • jól látható LED-ek a funkciók kijelzésére
  • 16 bemenetig vagy konfigurálható be-/kimenetig áll rendelkezésre:
  • bővítőport egy IO-Link szelepblokkdugasz vagy egy IO-Link érzékelő-/aktorhub csatlakoztatására (és az I/O szám maximum 30-ra növelése)

Alkalmazási példák

A hegesztésálló modulok garantálják a biztos jelátvitelt a hegesztőrobotok szélsőséges feltételei között

A hegesztésálló modulok garantálják a biztos jelátvitelt a hegesztőrobotok szélsőséges feltételei között.

Termékek

Feldbus-modul

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide