Archívum

Új termékek – időközben létrehozva

Az archívumban a fontosabb korábbi újdonságainkkal kapcsolatos cikkeket tudja újra elolvasni.

Micropulse BTL6 Profil PF IO­-Link útmérő

Egyszerűen konfigurálható – időt megtakarító beépítés és üzembe helyezés

Bővebben

Sasszemmel figyelve

Az optoelektronikus érzékelők felismerik az üveget

Bővebben

Super-Long-Range technológia

BOS 50K tárgyreflexiós optoelektronikus érzékelő

Bővebben

Nagy kapcsolási frekvenciával

Kompakt induktív Mini BES Q08 érzékelők komplex feladatokhoz

Bővebben

Érzékelők és rendszerek meghajtás és folyadéktechnológiához

A megfelelő érzékelő elvvel az optimális megoldáshoz

Bővebben

BML-­S1H mágneskódolású út- és szögmérő rendszer

Abszolút pontosságú mérőrendszer rövid lökettávokhoz

Bővebben

Linkelés egyszerűen

5 portos Ethernet switch

Bővebben

Új generáció a fokozott hatékonyságért

Ipari RFID BIS V

Bővebben

Teljes termékcsalád

BOS 18M optoelektronikus érzékelő vörös és infravörös fénnyel

Bővebben

Vörös és lézer fénnyel

M18 optoelektronikus érzékelők háttérelnyomással

Bővebben

Az optimális üzemhez

CC-Link modul NPN-funkcióval

Bővebben

Maximális precizitás az élelmiszereknél és a higiéniás iparban

SF Micropulse töltésiszint-szonda

Bővebben

A legjobb hálózattechnika az adatok megbízható továbbításáért és a fokozott hatékonyságért

IO-Link

Bővebben

A gépbe történő egyszerű integráció érdekében

IO-Link IP-20 érzékelő hubok

Bővebben

Maximális biztonság nagy távolságból is

RFID: BIS U gyors írási / leolvasási ciklussal

Bővebben

A távolság és az áthaladás ellenőrzése

Ultrahangos Steelface érzékelők a töltöttségi szint észleléséhez

Bővebben

Fémes környezethez

13,56 MHz-es RFID-adatcsavar

Bővebben

Objektumérzékelésre

Globalprox sorozatú kapacitív érzékelők műanyagból és rozsdamentes acélból

Bővebben

Kapacitív Standard érzékelők

BCS Q40 Uniflat – kompakt, lapos beépítési forma

Bővebben

Határtalan lehetőségek

Az IO-Link 1.1 összeköti az eszközt a vezérléssel

Bővebben

Ahol mások korlátokba ütköznek

Süllyesztve szerelt nyomásérzékelők

Bővebben

1000 feladat – egy modul!

A nyolcportos IO-Link master akár 136 be- és kimenetet is lehetővé tesz

Bővebben

Micropulse BTL6-­V11V Stab BZ útmérőrendszer

VARAN valós idejű ipari Ethernet-kapcsolattal

Bővebben

Ultrahangos érzékelők

Távolságmérésre és pozíciómeghatározásra univerzálisan alkalmazhatók

Bővebben

Vörös fényű termékcsalád nagyobb hatótávolsággal

BOS 50K optoelektronikus érzékelők

Bővebben

Biztonság egyszerű utánállítással

Micropulse BTL 7 redundáns útmérő

Bővebben

Komplett azonosítási megoldás szállítórendszerekhez

RFID-rendszer: 13,56 MHz – kicsi, kompakt és tökéletesen integrálható

Bővebben

Rendkívüli paraméterezési és diagnosztikai lehetőségek

Feldbus-modul – az új generáció

Bővebben

Egy mindenkiért

Új rögzítőelemek a mágneses hengerérzékelőkhöz

Bővebben

Új mérce az ipari hidraulikában

Micropulse BTL 7 útmérő

Bővebben

Érzékelők a befogástechnológiához

Lineáris pozicionálás nagy felbontással

Bővebben

Egyszerű kezelés – kevesebb költség – univerzális használhatóság

Kódolható IO-Link érzékelő hubok

Bővebben

Nagyobb hatékonyság a Tool-ID használatával

Szerszámkódolás ipari RFID segítségével

Bővebben

Az objektumoktól független, kritikus környezetben is

Ultrahangos érzékelő: észlelés, számlálás, ellenőrzés

Bővebben

A töltöttségi szint észleléséhez

Globalprox sorozatú kapacitív érzékelők műanyagból és rozsdamentes acélból

Bővebben