Alt-címke

Az új termékek áttekintése

Az üzemi állapotok egyszerű megjelenítése

SmartLight – LED-es jelzőfények IO-Link csatlakozással

Bővebben

BIS VU-320 rövid hatótávolságú UHF író- / olvasófej

Kompakt kialakítás, 1 m hatótávolság, automatikus konfigurálás

Bővebben

Fényszalag-érzékelők külön erősítővel

Nagy precizitású objektumérzékelés a legszűkebb terekben és poros környezetben is

Bővebben

IO-link csatlakozóval rendelkező hálózati tápegységek, IP20 és IP67 védelmi osztály

Állapotfelügyelettel

Bővebben

IO-link érzékelő-/aktorhub bővítőporttal

Szelepblokk csatlakozó vagy IO-Link érzékelőhub csatlakoztatásához

Bővebben

Optoelektronikus távolságérzékelők BOD 6K

Állítható mérési tartománnyal – az alkalmazáshoz való rugalmas illeszkedés érdekében

Bővebben

Testreszabott megoldások a hajtástechnika számára

Abszolút motorvisszajelzés és a helyzet biztos észlelése

Bővebben

Útmérő valós idejű Ethernet-interfészekkel

A gyors, precíz és abszolút helyzet- és sebességméréshez

Bővebben

A maximális integrációhoz

Ipari RFID-rendszer sarkon elhelyezett adathordozóval

Bővebben

A legszűkebb helyeken történő felszereléshez és használathoz

Optoelektronikus precizitás vörös fénnyel és lézerrel kis méretű, ám nagy teljesítményt nyújtó formában

Bővebben

Profinet: Push-Pull modulok az optikai és rézkábelekhez

Durva ipari környezetben való kábelezéshez

Bővebben

BUS ultrahangos érzékelők

Töltési szintek mérésére agresszív anyagok és túlnyomás esetén

Bővebben

Optoelektronikus érzékelők kiemelkedő pontossággal

Optoelektronikus MICROmote® érzékelők

Bővebben

Abszolút visszajelzőrendszerek a hajtóműtechnikában

Kompakt, valós idejű, nagy felbontású BML-S1H útérzékelők

Bővebben

Helyszűke esetén

Kapacitív Mini érzékelők IO-Link csatlakozóval és kényelmesen használható kiértékelővel

Bővebben

Sokoldalú használhatóság

Kábel durva környezetekhez

Bővebben

Teljes körű megoldások

Az egyedi igényekhez igazítva

Bővebben

Kompakt nyomás-mérőérzékelő robusztus acél házban

A történés helyére építhető be

Bővebben

Az érzékelők optimális rögzítése

Szerelőrendszer új, praktikus kialakítással és új szorítókapcsokkal

Bővebben

Abszolút pontos. Hosszú mérési szakaszokhoz

Mágneskódolású BML-S1G útmérő rendszer

Bővebben

Érintésmentes IO-Link csatolófelület

Induktív csatolás kétirányú energia- és adatátvitellel

Bővebben

Vision BVS–E Universal érzékelők

Sokoldalú széles körben használható

Bővebben

BIS M-4008 „minden egyben” RFID olvasó Profinethez

Közvetlenül csatlakoztatható – idő-, hely- és költségmegtakarítás

Bővebben

Hálózati tápegységek Heartbeat® funkcióval

A hatékony feszültségellátás

Bővebben

Hegesztésálló I/O modulok 8 IO-Link porttal plusz kaszkádolható IO-Link I/O hubokkal

Biztonságos jelátvitel zavaró elektromos mezőkben

Bővebben

mini.s – Kompakt és nagy teljesítményű Mini érzékelők

Az összeállítás nagyfokú szabadsága több alkalmazást tesz lehetővé

Bővebben

Pokajoke az optimális gyártás érdekében

Három lépésben a célhoz

Bővebben

Frekvenciától független BIS V RFID kiértékelő egység

Nagy- és kisfrekvenciákhoz: 13,56 MHz és 70–455 kHz

Bővebben

A termelékenység növelése és az erőforrások kímélése korszerű hajtástechnikával

Nagy hatékonyságú útmérő- és érzékelőmegoldások

Bővebben

Easy-RFID

Egyszerű Ident-megoldások szereléshez és kezeléshez

Bővebben

Megbízható mérés – az anyagtól és felülettől függetlenül

Optoelektronikus BOD 23K távolságérzékelők 1. osztályú lézerrel

Bővebben

Global érzékelők

Teljes termékkínálat a szabványos alkalmazásokhoz – magas minőségben, a legjobb áron

Bővebben

Tartozék Push-Pull dugós csatlakozó

Profinet Push-Pull BNI modulhoz

Bővebben

Nyomon követés a gyártás során

Az ipari folyamatok optimalizálásának menete

Bővebben

Magas védelmi osztályú BOS 6K optoelektronikus érzékelők

Már ECOLAB-tanúsítvánnyal is

Bővebben

Mágneskódolású BML út- és szögmérő rendszer

Precizitás a gyors alkalmazásoknál

Bővebben

Az IO-Link nyújtotta kényelemmel

Betanítható induktív érzékelők

Bővebben

Nagy felbontású fénysorompó

Azonosítás, összehasonlítás, rendszerezés

Bővebben

Az ipar számára megfelelő érzékelők

Durva környezetekhez

Bővebben

Optoelektronikus mini érzékelők lézerrel

A BOS 5K Laser ideális megoldás apró alkatrészek felismeréséhez

Bővebben

Most IO-Link csatlakozással

Felhasználóbarát Devicenet- és EtherCAT-modulok IO-Link portokkal

Bővebben

Akár 8x gyorsabb, mint a szabványos ISO 15693

Ident-rendszer nagy adatmennyiségekhez

Bővebben

Hegesztésálló

Hegesztésálló Faktor1-es szenzor acélházban és bevonattal

Bővebben