High-End nyomásérzékelők

Magasabb igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz megnövelt hőmérséklet-tartományban és durva környezetben

Csúcskategóriás nyomásérzékelőkA Balluff nyomásérzékelői magasabb környezeti hőmérsékletben történő alkalmazásokhoz lettek kifejlesztve. Ezáltal zord körülmények között is alkalmazhatóak.

Kompakt házuk teljes mértékben robusztus rozsdamentes acélból készült. A VDMA szabványnak megfelelő paraméterezés egyszerűen és gyorsan történik.

Jellemzők

  • kompakt rozsdamentes acél ház
  • lokális nyomáskijelző
  • bináris kapcsolási kimenetek
  • analóg kimeneti jelek
  • 600 bar
  • -40 °C...125 °C
  • IP 67

Lehetséges alkalmazási területek

  • Szélerőművek
  • Offshore terület
  • Hűtés- és klímatechnika

Hidraulikus nyomásfelügyelet szélerőművekben

Balluff nyomásérzékelők használat közben

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide