Induktív csatolás IO-Link csatlakozóval

Energia és jelek egyszerű és gyors leválasztása

Energia és adatok rugalmas átvitele

Energiát és jeleket mozgó objektumokra átküldeni műszakilag minden esetben nehéz feladat, sokszor kifejezetten nehéz, és néha megvalósíthatatlan. A kábelek a mozgást csak korlátozott ideig képesek elviselni. Az induktív csatolórendszer segítségével az energia és az adatok átvitele egyidejűleg, érintés nélkül továbbítható 5 mm-es légrésen keresztül.

Akár 16 érzékelőig egy rendszerben

Az IO-Link csatlakozások segítségével a csatolókkal az igényes feladatok is megoldhatók: akár 16 érzékelőig is megbízhatóan és rugalmasan lehet energiát és folyamati adatokat továbbítani. A párhuzamos átvitel kábelezési igénye az IO-Link csatlakozás használatával jelentősen lecsökken.

Akár négy analóg jel továbbítása

Az IO-Link csatlakozással ellátott induktív csatolók egy további típusa akár négy analóg jel egyidejű továbbítását is lehetővé teszi, így a mérendő rendszer jelei érintésmentesen továbbíthatók.

Alkalmazások

Tipikus alkalmazások: robotika vagy szerszámcsere automatizált feldolgozási cellákban.

Előnyei

  • nincs mechanikai kopás
  • a berendezés megnövelt rendelkezésre állása
  • karbantartásmentes

IO-Link csatolás

  • akár 16 érzékelő csatlakoztatható egy rendszerhez
  • a buszrendszerhez való csatlakozás is lehetséges

lehallgatásbiztos átvitel

  • adatcsere csak ott történjen, ahol erre szükség van
  • nincs interferencia a szomszédos területekkel

Alkalmazási területek
Az érzékelők lemérik, hogy a munkadarab a forgóasztal megfelelő helyén található-e, valamint az adatokat érintésmentes módon továbbítják.

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide